Leiterplattenklemmen mit Schraub- oder Push-in-Anschluss

So gleich kann anders sein

Leiterplattenklemmen mit Schraub- oder Push-in-Anschluss

Gleiche Baugröße, unterschiedliche Anschlusstechnik – mit Leiterplattenklemmen der Serie TDPT entwickeln Sie marktspezifische Geräte im einheitlichen Design. Dank ihrer identischen Baugröße können Sie flexibel den Schraub- oder Push-in-Federanschluss wählen – und Ihr Leiterplatten- und Geräte-Design beibehalten.

Ihre Vorteile

  • Einfach adaptiert dank identischer Baugröße und gleichem Pinning für Push-in-Feder- und Schraubanschluss
  • Einheitliche Anschlusstechnik für Leiterquerschnitte von 0,2 bis 16 mm² erlaubt zahlreiche Anwendungen
  • Großes Portfolio für Leistungsanschlüsse in den Rastern 5,08/6,35 und 10,16 mm

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen