Klemmen für Signale und Power –  Push-in-Anschluss für den Maschinenbau

Klemmen für Signale und Power

Für den Maschinenbau: 3,5 mm schmale Sensor-/Aktorklemmen und Hochstromklemmen für Leiter bis 95 mm² mit Push-in-Anschluss.

Hochstromklemmen PTPOWER95

Hochstromklemmen PTPOWER95  

Hochstromklemmen PTPOWER95

Einfaches und leichtes Stecken, das gilt jetzt auch für große Leiter. Mit der PTPOWER 95 Hochstromklemme mit Push-in-Anschluss können Leiter bis 95mm² direkt gesteckt und kontaktiert werden – ohne ein manuelles Öffnen der Klemmstelle.

Sensor-/Aktorklemmen PTIO

Sensor-/Aktorklemmen PTIO

Sensor-/Aktorklemmen mit Einspeisung

Für platz- und zeitsparendes Verdrahten von Dreileiter-Initiatoren und Aktoren bei einer Klemmenbreite von nur 3,5 mm. Die Klemmen bieten trotz der geringen Breite: eine einfache Bedienung dank Push-in-Anschluss, Prüfmöglichkeiten an jeder Klemmstelle und großflächige, gut lesbare Beschriftungsmöglichkeiten.

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1