Installations-System QPD

Need a connection? Keep it Simple.

Leitungsanschluss im industriellen Umfeld und direkt vor Ort? Einfach und schnell umgesetzt dank der innovativen Steckverbinder aus der Produktgruppe QUICKON Power Distribution.

Kein Abisolieren, kein Spezialwerkzeug erforderlich. Effiziente Schnellanschlusstechnik, robustes, wasser- und staubdichtes Gehäuse, bis zu 80 % Zeitersparnis bei der Installation: komfortable und zuverlässige Energieverteilung mit QPD von Phoenix Contact.

Ihre Vorteile

  • Bis zu 80 % Zeitersparnis beim Anschließen vor Ort
  • Einfache und schnelle Konfektionierung ohne Spezialwerkzeug
  • Flexible Gestaltung der Energieverteilung durch feste und steckbare QPD-Varianten
  • Hohe Zuverlässigkeit durch robuste Gehäuse in Schutzart IP68/69K/IK07
  • Durchgängig geschützte Elektronik, da Gehäuse auch beim Zuleitungsanschluss nicht geöffnet werden müssen

Fordern Sie hier Ihr kostenloses Muster an!

Viele Anwender nutzen bereits die Vorteile der QUICKON-Technologie. Möchten Sie es selbst ausprobieren? Gerne senden wir Ihnen weitere Informationen und kostenlose QPD-Muster zu.

Anwendungsbereiche

Parkhausbeleuchtung  

Flexible Energieverteilung mit QPD

Das Installationssystem QPD bietet Ihnen vielfältige Möglichkeiten der Energieverteilung in Industrieanlagen und Infrastruktureinrichtungen, wie eine weitverzweigte Tunnelbeleuchtung oder eine schnelle Inbetriebnahme von Windenergieanlagen.

Wanddurchführungen, die direkt im Gerät eingebaut werden, gewährleisten einen sicheren Leuchten- oder Motoranschluss. Auch bei Privatanwendungen sind durch die einfache Handhabung flexible Energieverteilungen oder schnelle Leitungsreparaturen möglich.

Programmübersicht QPD

Programmübersicht QPD  

Programmübersicht QPD

  1. Wanddurchführungen
    Die Wanddurchführungen sind von außen anschließbare Kabelverschraubungen. Durch ihren Einsatz brauchen Geräte zum Anschluss der Leitungen nicht mehr geöffnet werden. Somit wird die spezifische Schutzklasse des Herstellers sichergestellt.
  2. Leitungsverbinder
    Zur Leitungsverlängerung oder Reparatur bietet sich der Leitungsverbinder an. In Kombination mit dem Steckverbinder kann der Leitungsverbinder als flexible Kupplungsverbindung genutzt werden.
  3. Steckverbinder
    Für einen schnellen Geräteaustausch – im Servicefall oder bei Installationen mit vorkonfektionierten Leitungen – ist der Steckverbinder mit voreilendem PE-Kontakt besonders geeignet. Er ist gegen Fehlstecken kodiert.
  4. T-Verteiler
    Mithilfe des kompakten T-Verteilers kann auf einfache Art und Weise eine Stichleitung für Verbraucher installiert werden.
  5. H-Verteiler
    Der H-Verteiler ist ein kompakter, robuster und schnell anzuschließender Klemmenkasten. Die vier Anschlüsse sind parallel miteinander verbunden und ermöglichen so zusätzlich die Verwendung als Sternverteiler.

 

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Service

Downloads


Installationssystem QPD

Energie einfach und schnell verteilen.


Elektroinstallation für Kleinanwendungen mit QPD

Der einfache und sichere Leitungsanschluss für den Hausgebrauch.


Industrielle Elektroinstallation mit QPD

Die Installationslösung in weitläufigen Industrieanlagen.