Robuste Rundsteckverbinder für Signale und Leistung

Robuste Rundsteckverbinder für Signale und Leistung

Von klein bis groß, gerade oder gewinkelt, umspritzt oder vor Ort konfektionierbar: Das und mehr bietet das Rundsteckverbinder-Programm von Phoenix Contact.

Ihre Vorteile

  • Zuverlässiger Einsatz – durch robuste Bauformen und hochwertige Materialien
  • Mit einer halben Drehung schnell und sicher anschließen – mit der SPEEDCON-Schnellverriegelung
  • Störungsfreie Übertragung von Signalen – durch EMV-geschützte Steckverbinder
  • Hochpolig und leistungsfähig – mit 19 Polen für die Signalübertragung und Leistungen bis 70 A

Konfektionierbare M23-Rundsteckverbinder

Serie M23 ADVANCE  

Serie M23 ADVANCE

Robuster M23-Steckverbinder zur Übertragung von Signalen

  • 6- bis 19-polig
  • EMV-geschützt
  • Crimpanschluss
  • mechanische Kodierung möglich
  • wahlweise mit SPEEDCON-Schnellverriegelung

Umspritzte Rundsteckverbinder

Umspritzte Rundsteckverbinder  

Umspritzte Rundsteckverbinder

M17

  • bis zu 17 Pole für die Signalübertragung
  • bis zu 9 Pole zur Leistungsübertragung bis 20 A
  • gerade Bauform

M23

  • bis zu 17 Pole für die Signalübertragung
  • 6 oder 8 Pole zur Leistungsübertragung bis 30 A
  • gerade oder gewinkelte Bauform
  • gewinkelte Bauform erstmals mehr als 240° drehbar

M40

  • 6 oder 8 Pole zur Leistungsübertragung bis 70 A
  • gerade Bauform

Optimale Kabelführung

Drehbarer M23-Rundsteckverbinder  

Drehbarer M23-Rundsteckverbinder

Erstmals drehbar: Der gewinkelte M23-Rundsteckverbinder ist erstmals um mehr als 240° drehbar. Somit ist eine optimale Kabelführung passend zur Anlage möglich.

Schnelle Montage

Optional mit SPEEDCON-Schnellverriegelung  

Optional mit SPEEDCON-Schnellverriegelung

Nur eine halbe Drehung: Mit der SPEEDCON-Schnellverriegelung von Phoenix Contact montieren Sie Rundsteckverbinder mit nur einer halben Umdrehung. Somit reduzieren Sie Ihre Montagezeit um bis zu 90 Prozent.

Sie wollen mehr erfahren?

Klicken Sie auf folgenden Button und erfahren Sie mehr zum Thema robuste Rundsteckverbinder für Signale und Leistung.

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1