Geräteanschluss für hohe Ströme –  komfortabel und leistungsstark

Geräteanschluss für hohe Ströme

Komfortabel und leistungsstark: Schließen Sie hohe Ströme schnell, einfach und sicher an.

Hohe Ströme und Spannungen schnell, einfach und sicher anschließen. Mit den neuen Leiterplatten- und Durchführungsklemmen von Phoenix Contact bringen Sie hohe Leistungen durch Ihre Gehäusewand und auf die Leiterplatte.

Ihre Vorteile

  • Schneller und komfortabler Leiteranschluss – dank Push-in und Push-Lock Anschlusstechnik
  • Kosten sparen – durch Integration in den SMT-Produktionsprozess
  • Mehrfach einsetzbar – durch wiederverschließbare Federkontakte
  • Leistungsstarker Anschluss – dank Stromtragfähigkeiten bis 76 A
  • Durchgängige Verbindung – mit Anschlusstechniken von der Gehäuse-Außenwand bis zur Leiterplatte

Durchführungsklemme PWO 16 mit Push-in-Anschluss

Durchführungsklemme PWO 16  

Durchführungsklemme PWO 16

  • 76 A / 1000 V
  • Leiterquerschnitte von 1,5 bis 16 mm²
  • gegen Vergussmassen abgedichtet

 

Durchführungsklemme PLW 16 mit Push-Lock-Federanschluss

Durchführungsklemme PLW 16  

Durchführungsklemme PLW 16

  • 41 A / 1000 V
  • Leiterquerschnitte von 1,5 bis 16 mm²
  • werkzeugloser Leiteranschluss
  • Versiegelung durch optionale Plombierung

Einfache Versiegelung

Versiegelung durch optionale Plombierung  

Versiegelung durch optionale Plombierung

Durch die speziell für die PLW 16 konzipierte Plombiermöglichkeit kann die Klemme gegen unbefugten Zugriff versiegelt werden.

Leiterplattenklemme PTSPL 6 ohne Isolierkörper

Leiterplattenklemme PTSPL  

Leiterplattenklemme PTSPL

  • 41 A / 1000 V
  • Leiterquerschnitte von 2,5 bis 6 mm²
  • mehrfach kontaktierbarer Federkontakt
  • optimiert für die SMT- und THR-Montage

 

Einfacher Leiteranschluss

SUNCLIX-Federanschluss  

SUNCLIX-Federanschluss

Mit dem einzigartigen SUNCLIX-Federanschluss schließen Sie schnell und sicher Ihre Leiter an. Einfach abisolierten Leiter einführen, Feder schließen – fertig.

Leiterplattenklemme SPT 16 mit Push-in-Anschluss

Leiterplattenklemme SPT 16  

Leiterplattenklemme SPT 16

  • 76 A / 1000 V
  • Leiterquerschnitt von 0,75 bis 16 mm²
  • schneller und werkzeugloser Anschluss von starren und flexiblen Leitern

 

Sie wollen mehr erfahren?

Klicken Sie auf folgenden Button und erfahren Sie mehr zum Thema Geräteanschluss für hohe Ströme.

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1