Ihre Stimme für SOLARCHECK RSD

Ausgezeichnete Sicherheit

SOLARCHECK RSD hat den GIT Sicherheit Award gewonnen.

Erfahren Sie, warum das Produkt das Arbeiten in Photovoltaikanlagen so sicher macht.

Urkunde GIT Sicherheit Award  

SOLARCHECK RSD: Sieger in der Kategorie Brandschutz, Ex- und Arbeitsschutz

Die automatische Photovoltaik-Modulabschaltung SOLARCHECK RSD hat den GIT Sicherheit Award in der Kategorie Brandschutz, Ex- und Arbeitsschutz gewonnen.

Der Preis für besonders innovative Produkte und Systeme in der Sicherheitstechnik wird jährlich von den Magazinen GIT Sicherheit, GIT Security und Messtec Drives Automation des Whiley-VCH Verlags vergeben.

Zuvor wurde das Produkt durch eine neutrale Jury aus Vertretern von BHE, TÜV, VDMA, ZVEI, Integratoren und Anwendern als Finalist nominiert. Über 75.000 Leser der Printmagazine und dazugehörigen Online-Communities von git-sicherheit.de, git-security.com und von pro-4-pro.com entschieden über die Gewinner.

Vorsicht Spannung – Lebensgefahr ohne Modulabschaltung

Lebensgefährliche Spannungen durch Reihenschaltung in Photovoltaikanlagen  

Lebensgefährliche Spannungen durch Reihenschaltung

In 95 % der Photovoltaikanlagen sind die Panels zu Strings in Reihe geschaltet. Dabei können lebensgefährliche Gleichspannungen von bis zu 1000 Volt entstehen.

Das Freischalten zum Schutz gegen elektrischen Schlag ist schwierig: Am Wechselrichter oder über zusätzliche DC-Schalter wird der Stromfluss, nicht aber die Spannung unterbrochen.

Arbeitsschutz ist nur gegeben, wenn jedes einzelne Panel automatisch freigeschaltet wird.

Höchste Sicherheit durch modulweise Freischaltung

Auto Rapid Shutdown  

Sichere Photovoltaik-Modulabschaltung mit intelligenter Technologie

SOLARCHECK RSD besitzt Diagnosefunktionen und unterscheidet zwischen verschiedenen Betriebszuständen.

Nach dem Fail-Safe-Prinzip führen Abweichungen vom Normalzustand oder ein Abschalten des Wechselrichters zu einer automatischen Freischaltung der Photovoltaikmodule.

Ein sicherer Zustand wird ohne den Einsatz von Elektrofachpersonal erreicht. Auch Personen, wie Dachdecker oder Reinigungskräfte, die Sicherheitsregeln und Gefahren nicht kennen, sind geschützt.

Die patentierte Technologie Auto Rapid Shutdown ist zuverlässiger und schneller als menschliches Beurteilen und Eingreifen.

Photovoltaik-Modulabschaltung SOLARCHECK RSD

SOLARCHECK RSD besteht aus Einheiten zur Abschaltung der einzelnen Photovoltaikmodule und Starteinheiten, die das System wieder in Betrieb setzen. Jede Abschalteinheit trennt das zugehörige Modul vom String-Verbund. Die Freischaltung erfolgt automatisch in Fehlerfällen sowie bei jedem Abschalten des Wechselrichters. Die gesamte Gleichspannungsseite der Photovoltaikanlage ist dann maximal im Bereich der Schutzkleinspannung. Es besteht keine Gefährdung durch einen elektrischen Schlag.

Systemtopologie Photovoltaik-Modulabschaltung  

Systemtopologie Photovoltaik-Modulabschaltung SOLARCHECK RSD

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Service


Intelligente Photovoltaik-Modulabschaltung

Sicherheit im Wartungs- und Gefahrenfall

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen