Aufdachanlagen

Aufdachanlagen

Robust und langlebig

Nutzen Sie Ihre Dachflächen gewinnbringend – mit Komponenten entwickelt für den Einsatz in Aufdachanlagen.

Zurück zu Anwendungen und Lösungen

Kategorien

  • Überwachen und schützen
    Überwachen und schützen

    Schützen Sie Photovoltaik-Aufdachanlagen jeder Art zuverlässig gegen Überspannungen und schalten Sie diese bei Bedarf frei.

Große Dachflächen mit geringer Neigung sind die beste Vorausetzung, um Photovoltaikanlagen gewinnbringend einzusetzen. Aufgrund sinkender Modulpreise und steigender Energiekosten werden Photovoltaikanlagen auf privaten, gewerblichen und öffentlichen Gebäuden auch ohne staatliche Förderungen immer attraktiver.

Um die Installationen zu überwachen und dauerhaft vor Blitzströmen und Überspannungen aller Art zu schützen, bietet Phoenix Contact ein breites Portfolio für Photovoltaik-Aufdachanlagen. Für größtmögliche Sicherheit im Wartungs- oder Gefahrenfall können einzelne Module spannungslos geschaltet werden. Für weniger optimale Dachflächen sind Modulwechselrichter eine echte Alternative. Das neue Anschlusssystem für Modulwechselrichter ist besonders universell und bedienerfreundlich.

Übersicht: Aufdachanlagen

Aufdachanlagen

Überspannungsschutz und Anschlußtechnik für Aufdachanlagen

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen