Visualisierung im Portal

Parkmanagement: SCADA und Portalanbindung

Skalierbares Photovoltaik-Parkmanagement

Mit Systemlösungen können Sie Daten aus Ihrem Photovoltaikpark stetig erfassen und auswerten.

Unser Portal dient zur Visualisierung der gesammelten Anlagendaten. Um Datenlücken im Monitoring und Reporting zu vermeiden, werden bei fehlender Internetverbindung zwischen Photovoltaikanlage und Portal die Daten automatisch lokal zwischengespeichert. Dank offener Systemschnittstellen besteht die Möglichkeit, an Bestandsportale anzukoppeln. Das Portal ermöglicht dank des automatisierten Fehleralgorithmus reduzierte Wartungskosten.

Ihre Vorteile

  • Alle Assets auf einen Blick dank Portal-Dashboard
  • Verschiedene PV-Anlagen in einer Übersicht, gehostet im hochsicheren Rechenzentrum
  • Einfache Inbetriebnahme durch automatische Erkennung aller Parkgeräte
  • Reduzierte Wartungskosten durch automatisierten Ausfallalgorithmus
  • Optional erhältlich: Kundenspezifisches Dashboard für die individuelle Corporate Identity

Alle Anlagen auf einen Blick

Mit unserem intuitiv bedienbaren Portal haben Sie den perfekten Überblick über Ihre gesamten Photovoltaikanlagen. Alle wichtigen Daten werden übersichtlich in einem Portal angezeigt. Die Betriebsführung und Wartung wird dadurch erheblich einfacher. Die Anlagenprofitabilität steigt. Ebenfalls haben Sie die Möglichkeit, die Erträge aller Anlagen mit den tatsächlichen Einstrahlungswerten aus Satellitenüberwachungsdaten zu vergleichen.

Optimaler Service

Viele gleichlautende Fehlermeldungen werden vom Portal mit intelligenten Algorithmen automatisch analysiert. In einer Meldungsübersicht werden die Fehlermeldungen je nach Dringlichkeit und Schweregrad aufgeführt. So ist sichergestellt, dass ausschließlich bei ertragskritischen Ereignissen das Serviceteam aktiv wird. Überflüssige Serviceeinsätze werden zukünftig vermieden und schleichende Ertragsverluste gehören der Vergangenheit an.

Anlagen-Reports auf Knopfdruck

Generieren Sie automatisierte Reports mit allen relevanten Kennzahlen und belegen so die Anlagenrentabilität. Die Reports geben Auskunft über die wichtigsten Daten der Solaranlage und die Anlagen-Performance im Verhältnis zur statischen Ertragsprognose. Sie können ihre Reports als PDF automatisch per E-Mail an Ihre Kunden oder Investoren versenden.

Maximaler Ertrag durch Sicherheit in Photovoltaik­anlagen

Phoenix Contact bietet, von der Daten­kommunikation über das Einspeisemanage­ment bis hin zur Visualisierung, ein breites Portfolio für einen sicheren und hoch ver­fügbaren Betrieb von Photovoltaikanlagen.

Maximaler Ertrag durch Sicherheit in Photovoltaik­anlagen  

Produktivität auf einen Blick dank Web-Visualisierung

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1