Zurück zur Übersicht

Unsere Produkte für die Feldbuskommunikation

SHDSL-ModemsTypArtikelnummer
PROFIBUS-Extender, SHDSL-Standleitungsmodem mit PROFIBUS-Schnittstelle, Übertragungslänge bis 20 km, Übertragungsrate bis 1,5 MBit/sPSI-MODEM-SHDSL/PB2313656
ETHERNET-Extender, SHDSL-Standleitungsmodem mit ETHERNET-Schnittstelle, Übertragungslänge bis 20 km, Übertragungsrate bis 30 MBit/sPSI-MODEM-SHDSL/ETH2313643
SHDSL-ModemsTypArtikelnummer
PROFIBUS-Extender, SHDSL-Standleitungsmodem mit PROFIBUS-Schnittstelle, Übertragungslänge bis 20 km, Übertragungsrate bis 1,5 MBit/sPSI-MODEM-SHDSL/PB
ETHERNET-Extender, SHDSL-Standleitungsmodem mit ETHERNET-Schnittstelle, Übertragungslänge bis 20 km, Übertragungsrate bis 30 MBit/sPSI-MODEM-SHDSL/ETH
BuskopplerTypArtikelnummer
Profibus-Buskoppler, DP/V1, mit 8 digitalen Eingängen, 24 V und 4 digitalen Ausgängen, 500 mA onboardIL PB BK DI8 DO4/EF-PAC2692322
Ethernet (Modbus/TCP(UDP))-Buskoppler, mit 8 digitalen Eingängen, 24 V und 4 digitalen Ausgängen, 500 mA onboardIL ETH BK DI8 DO4 2TX-PAC2703981
BuskopplerTypArtikelnummer
Profibus-Buskoppler, DP/V1, mit 8 digitalen Eingängen, 24 V und 4 digitalen Ausgängen, 500 mA onboardIL PB BK DI8 DO4/EF-PAC
Ethernet (Modbus/TCP(UDP))-Buskoppler, mit 8 digitalen Eingängen, 24 V und 4 digitalen Ausgängen, 500 mA onboardIL ETH BK DI8 DO4 2TX-PAC

Erweiterungsmodule

Erweiterungsmodule für Feldmultiplexer und Buskoppler finden Sie unter dem folgenden Link.

Überspannungsschutz für 24 V DC­VersorgungTypArtikelnummer
Geräteschutz Typ 3 für einphasige Stromversorgungsgeräte, bestehend aus Stecker und Basiselement, auf Tragschiene montierbarPT 2-PE/S-24AC/FM2800457
Überspannungsschutz für 24 V DC­VersorgungTypArtikelnummer
Geräteschutz Typ 3 für einphasige Stromversorgungsgeräte, bestehend aus Stecker und Basiselement, auf Tragschiene montierbarPT 2-PE/S-24AC/FM
Überspannungsschutz für SHDSL­AnwendungenTypArtikelnummer
Zwischenstecker mit Überspannungsschutz für zwei SHDSL-Telekommunikationsschnittstellen, RJ45 (RJ12/RJ11) und steckbarer Schraubklemmen, alternativ auf Tragschiene montierbarDT-TELE-SHDSL2801593
Überspannungsschutz für SHDSL­AnwendungenTypArtikelnummer
Zwischenstecker mit Überspannungsschutz für zwei SHDSL-Telekommunikationsschnittstellen, RJ45 (RJ12/RJ11) und steckbarer Schraubklemmen, alternativ auf Tragschiene montierbarDT-TELE-SHDSL

Infrastrukturkomponenten für PROFIBUS

Weitere Informationen zu unseren Infrastrukturkomponenten für PROFIBUS finden Sie unter dem folgenden Link.


Zurück zur Übersicht
Weitere Informationen
  • Unsere Produkte für die Feldbuskommunikation

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen