MyOmega Systems: Universelles Gehäusekonzept für das IoT-Gateway

Übersicht

Universelles Elektronikgehäuse in der Logistik: bis zu 1500 Füllstände gehen über das IoT-Gateway in die Cloud  

Bis zu 1500 Füllstände gehen über das IoT-Gateway in die Cloud

  • Das Nürnberger Technologieunternehmen MyOmega Systems GmbH bringt das Internet der Dinge (IoT) in die Logistik und auf den Weinberg.
  • Für IoT-Anwendungen sollte ein Gateway entwickelt werden, das auf einem universellen und flexiblen Gehäusekonzept basiert.
  • Als Gehäuse für das Gateway mit dem Namen „d3“ wurde das universelle Elektronik-Gehäuse UCS von Phoenix Contact gewählt.
  • Die hohe Flexibilität des Gateways auf der funktionalen Seite basiert auf der Anpassungsfähigkeit der UCS-Gehäuseserie.

Kundenprofil

Bernd Möller, Gründer und CEO der MyOmega Systems GmbH  

Bernd Möller, Gründer und CEO der MyOmega Systems GmbH

Überwachung und Steuerung von Maschinen, Produktion und Logistik – das ist die Kernaufgabe des „IoT-Ecosystems“ im Rahmen der IoT-Strategie der MyOmega Systems GmbH. „Basierend auf einer fundierten Plattformerfahrung haben wir unser IoT-Ecosystem MYNXG entwickelt“, erklärt Bernd Möller, Geschäftsführer von MyOmega.

Anwendung

Füllstandserfassung per Kamera-Sensor „TracoBin“  

Logistik 4.0: Füllstandserfassung per Kamera-Sensor „TracoBin“

Eine Applikation, die die Stärken der IoT-Plattform MYNXG zeigt, findet sich bei der Logistik von C-Teilen, Artikel mit meist geringem Wert und hohen Beschaffungskosten. Beim C-Teile-Management geht es um die Optimierung der Beschaffungsprozesse, der kritischste Moment in der Logistikkette ist immer die Erkenntnis, dass ein Teil neu bestellt werden muss.

Häufig ist die Handhabung der in den genormten Kleinladungsträgern (KLT) gelagerten und als C-Teile bezeichneten Komponenten problema­tisch. Abhilfe schaffen sogenannte Kanban-Systeme mit einer Methode der Produktionsprozesssteuerung, die sich am tatsächlichen Verbrauch von Materialien am Bereitstell- und Verbrauchsort orientiert. „In unserer hier gezeigten Logistik-Applikation erfasst der Kamera-Sensor die Füllstände in den Kleinladungsträgern und kommuniziert die relevanten Daten an das Gateway d3“, erläutert Möller. „Dieser automatisierte Prozess kann den Lagerbestand deutlich reduzieren.“

Lösung

Modulares Gehäuse UCS  

Das modulare Gehäuse UCS vereinfacht die Produktion des Gateway d3

Bei der Auswahl des Gehäuses entschied sich MyOmega für das Universal Case System UCS von Phoenix Contact. „Weil unsere Hardware im industriellen Umfeld robust und zuverlässig ausgelegt sein muss, kommt uns die Gehäusefamilie UCS sehr entgegen“, begründet Möller seine Wahl. „Außerdem legen wir viel Wert auf die Modularität der Gehäuseteile.“

Das UCS-Gehäuse setzt sich aus zwei identischen Halbschalen, herausnehmbaren Seitenwänden sowie farblich abgesetzten Eckeinlegern zusammen. Diese übernehmen auch die Befestigung des Motherboards. „Mit seinen zahlreichen Schnittstellen können wir unser Gateway leicht an die Anforderungen des Anwenders anpassen“, so Möller. „Hier unterstützt das Gehäusesystem UCS, indem lediglich die entsprechenden Seitenwände an die Anforderungen angepasst werden müssen, und das bei allen vier Seitenwänden.“

Die in verschiedenen Farben erhältlichen Eckeinleger lassen eine schnelle und kostenoptimierte Individualisierung zu. Mit den beiden Grundfarben der Halbschalen und der Seitenwände sowie den individuellen Teilen aus dem Baukastensystem lassen sich ganz unterschiedliche Design-Konzepte umsetzen. Und mittels verschiedener Zubehörteile lässt sich das d3-Gateway je nach Anforderung auf der Tragschiene im Schaltschrank, an der Wand oder auf dem Tisch anbringen.

Visualisierung der übermittelten Daten in der MYNXG-Plattform  

Visualisierung der übermittelten Daten in der MYNXG-Plattform

Das in den KLT integrierte, intelligente Kameramodul, das TracoBin-System, sendet seine Daten über das kapillare ISM Band bei 868 MHz an das Gateway d3, wo sie verarbeitet und analysiert sowie als relevante Informationen in die Cloud übermittelt werden. Geht man von bis zu 1500 Sensoren aus, die alle sechs Stunden ein Bild übermitteln, ist schnell klar, welches gewaltige Datenvolumen hier zu handhaben ist. Wird dieses auf ein für die weitere Bearbeitung deutlich reduziertes Maß begrenzt und via Gateway an die Cloud kommuniziert, lassen sich nahezu latenzfreie Aktionen realisieren. Diese können dann auf der MYNXG-Plattform visualisiert und auf dem Monitor ausgegeben werden.

Fazit

Das auf einem Gehäuse der Serie Universal Case System (UCS) aufbauende Gateway d3 ist mit der MYNXG-Plattform, die sich an vorhandene Infrastrukturen optimal anpasst, zentraler Baustein zur Digitalisierung industrieller Prozesse. Die Gehäusefamilie UCS bietet auch für künftige Ausbaustufen des Gateways eine solide Basis. Möller: „Die hohe Flexibilität unseres Gateways auf der funktionalen Seite wird von der Anpassungsfähigkeit der UCS-Gehäuseserie flankiert.“ Auch die „Initiative Mittelstand“ konnte die IoT-Plattform aus dem Hause MyOmega überzeugen. Der Innovationspreis IT in der Kategorie Industrie & Logistik ging im Jahr 2018 an die MyOmega Systems GmbH.

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Weitere Informationen

Referrer:

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen