Anschlusstechnik für Ethernet mit 10 Gigabit/s

Extrem schnell im Industrieumfeld

Extrem schnell im Industrieumfeld

Nutzen Sie unsere Steckverbinder für eine Datenübertragung mit 10 Gigabit/s im industriellen Umfeld.

Moderne Automatisierungsprozesse fordern hohe Datenmengen bei stetig wachsenden Übertragungsgeschwindigkeiten. Profitieren Sie jetzt von Datenraten bis 10 Gigabit/s in Ihren Geräten und Anlagen. So schaffen Sie reibungslose Kommunikation im ganzen Unternehmensnetzwerk – vom Büro bis an die Maschine.

Ihre Vorteile

  • Zuverlässige Datenkommunikation – dank Komponenten nach CAT6A-Standard
  • Schnelle Datenübertragung – durch Datenraten mit einer Geschwindigkeit bis 10 Gigabit/s
  • Einfache Verkabelung ohne Spezialwerkzeug – mit IDC- und PIERCECON-Schnellanschluss
  • Hohe Datensicherheit – durch spezielle Schirmkonzepte und hochwertige Materialien
  • Hohe Flexibilität – durch vielseitige Gehäusedurchführungen für Geräte und Schaltschränke

Konfektionierbare M12- und RJ45-Steckverbinder

Konfektionierbare M12- und RJ45-Steckverbinder für 10 Gigabit/s  

Konfektionierbare M12- und RJ45-Steckverbinder

Die M12- und RJ45-Steckverbinder für 10 Gigabit/s von Phoenix Contact konfektionieren Sie schnell und einfach direkt vor Ort – der PIERCECON-Anschluss beim M12- und der IDC-Schneidanschluss beim RJ45-Steckverbinder machen es möglich.

  • ohne Abisolieren dank Schnellanschlusstechnik
  • verschiedene Schutzklassen IP20 oder IP65/67

M12- und RJ45-Gerätesteckverbinder

M12- und RJ45-Gerätesteckverbinder  

M12-Gerätesteckverbinder für Ihre Geräte

Gestalten Sie Ihre Geräte zukunftsorientiert und integrieren Sie Schnittstellen für 10 Gigabit/s in Ihre Geräte. Wählen Sie dazu den passenden Anschluss:

  • M12 und RJ45 mit Lötanschluss für die Leiterplatte
  • M12 und RJ45 mit geschirmtem Kabelanschluss
  • Adapter von M12 auf RJ45

Vorkonfektionierte M12- und RJ45-Kabel

Vorkonfektionierte M12- und RJ45-Kabel  

Vorkonfektionierte M12- und RJ45-Kabel

Je nach Anwendung stehen Kabel für den Office-Bereich und den Einsatz in rauer Umgebung zur Verfügung. Wählen Sie dabei aus dem umfangreichen Standardprogramm an Patchkabeln in IP20 und IP67. Auf Wunsch fertigen wir auch Ihre individuelle Lösung:

  • unterschiedliche Kabellängen und -varianten
  • verschiedene Stecker- und Buchsenkombinationen
  • individuelle Verpackung und Bedruckung

CAT6A – High Speed für die Industrie

CAT6A Logo  

CAT6A – High Speed für die Industrie

Mit CAT6A werden die Komponenten bezeichnet, die laut IEC alle Anforderungen erfüllen, um 10 Gigabit/s im industriellen Umfeld voll umzusetzen.

Alle unsere Produkte zum 10 Gigabit/s-Geräteanschluss entsprechen diesen Anforderungen. Ihr Vorteil: Schnelle Datenübertragung und geprüfte Industrietauglichkeit.

Sie wollen mehr erfahren?

Klicken Sie auf den folgenden Button und informieren Sie sich zum Thema Geräteanschluss
für Daten, Signale und Leistung.

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1