Rundsteckverbinder für Industrie- und Außenleuchten

Rundsteckverbinder für Industrie- und Außenleuchten

Robuste Anschlusstechnik

Für den Geräteanschluss und die Feldverkabelung bietet Phoenix Contact zahlreiche Lösungen.

An Beleuchtungskonzepte für das raue industrielle Umfeld und für Outdoor-Anwendungen werden hohe Anforderungen gestellt. Phoenix Contact bietet dafür ein umfangreiches Programm an IP-geschützten Rundsteckverbindern und Kabelkonfektionen. Wählen Sie konfektionierbare Steckverbinder mit Schraub- oder IDC-Anschluss oder nutzen Sie fertig konfektionierte Kabel.

Ihre Vorteile

  • Hohe Zuverlässigkeit durch robuste Steckverbinder in den Schutzarten IP65 bis IP69K
  • Leistungsstarke Anschlusslösungen für Ströme bis 35 A und Spannungen bis 690 V
  • Steckverbinder mit Schraub- und IDC-Anschluss für die flexible Vor-Ort-Installation
  • Vorkonfektionierte Leitungen für die schnelle, fehlerfreie Verkabelung
  • Große Vielfalt an Gerätesteckverbindern für die einfache Integration in Ihre Geräte

Zuverlässige Rundsteckverbinder für die raue Umgebung

Finden Sie schnell Ihre Lösung

Unter folgendem Link finden Sie alle Rundsteckverbinder für Industrie- und Außenleuchten.

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen