SKEDD-Direktsteckverbinder machen Torsteuerung modular skalierbar

Übersicht

Torsteuerung Drico 2.0  

Die Torsteuerung Drico 2.0 von ASO erfüllt sicherheitsrelevante Funktionen

  • Die ASO GmbH bietet Sicherheitslösungen für die automatisierte Tor- und Maschinensicherheit.
  • Das Unternehmen skaliert die elektronische Ausstattung ihrer Torsteuerung Drico 2.0, um anwendungsgerechte Lösungen für unterschiedliche Leistungsklassen bieten zu können.
  • Dabei ermöglichen SKEDD-Direktsteckverbinder die bedarfsgerechte Ausstattung der Steuerung mit zusätzlichen Anschlüssen.
  • Dank lötfreier Direktstecktechnik werden die Steckverbinder einfach und sicher in der Endmontage aufgesteckt und verriegelt.

Kundenprofil

Dennis Mettner und Norbert Pewny  

Hardwareentwickler Dennis Mettner und Projektmanager Norbert Pewny (rechts) von der ASO GmbH in Lippstadt

Die im nordrhein-westfälischen Lippstadt ansässige ASO GmbH entwickelt, produziert und vertreibt Torsteuerungen, Sicherheitskontaktleisten, Kontaktmatten und Sicherheitskontaktpuffer für den Einsatz in Produktionseinrichtungen und Kühlhäusern sowie in der Logistik und Agrartechnik. Das Unternehmen beschäftigt zirka 180 Mitarbeiter an den Standorten in Deutschland, China und den USA.

Anwendung

Modularer Aufbau für zusätzliche Funktionen  

SKEDD-Direktsteckverbinder unterstützen den modularen Aufbau und erlauben die einfache Integration zusätzlicher Funktionen wie Lichtschranken

Die Torsteuerung Drico 2.0 führt zentrale Funktionen horizontal oder vertikal öffnender Tore aus. Dazu gehört die Ansteuerung von Antrieben zum Öffnen und Schließen, die Integration der Torbremse oder einer Sicherheits-Stoppfunktion sowie die Integration zusätzlicher Features wie Drehgeber oder Thermoschalter. Für kundenspezifische Leistungsanforderungen bietet die ASO GmbH die Torsteuerungen in unterschiedlichen Leistungsklassen mit entsprechend skalierter elektronischer Ausstattung an. Der modulare Baukasten umfasst insgesamt neun unterschiedliche Leiterplattenlayouts, die bis zu 480 Variationen erlauben. Spezifiziert sind aktuell 25 Ausstattungsvarianten. „Das obere Leistungsspektrum bilden hochfrequente, von Verkehr, Benutzern oder Prozessen gesteuerte Tore mit beispielsweise mehreren Antrieben, Induktionsschleifen oder Ampeln“, erklärt Projektmanager Norberyt Pewny. „Je komplexer das Gesamtsystem ist, desto wichtiger werden sicherheitsgerichtete Funktionen. So muss die Funktionalität der Steuerung mitwachsen.“ Bei der Entwicklung des Baukastensystems hatte die ASO GmbH stets die Kundenanforderungen im Blick. „Der Grundgedanke ist eine möglichst transparente Hardwareskalierung, die unseren Kunden zahlreiche Vorteile verschafft.“

Lösung

Hoher Anschlusskomfort durch Direktstecktechnik  

Die Direktsteckverbinder mit Push-in-Federanschluss werden lötfrei per Hand in durchkontaktierte Bohrlöcher eingesteckt

Erst Leiterplattenanschlüsse wie Klemmen oder Steckverbinder ermöglichen es, Signale, Daten und Leistung zwischen der Torsteuerung und weiteren Abnehmern wie Antrieben zu übertragen. Der Anschlusstechnik kommt daher für die Skalierbarkeit der Funktionalität eine große Bedeutung zu. Zentrale und in allen Leistungsklassen gleichbleibende Funktionen werden mit herkömmlichen Leiterplattenklemmen und -Steckverbindern von Phoenix Contact umgesetzt. Für zusätzliche Funktionen wie Brems-Chopper, Drehgeber oder Thermoschalter, setzt die ASO GmbH darüber hinaus auf ein- und zweireihige SKEDD-Direktsteckverbinder. Der Clou der innovativen Anschlusstechnik: Die Steckverbinder der Serien SDC 2,5 und SDDC 1,5 werden lötfrei und damit reversibel direkt auf die Leiterplatte aufgesteckt und mit Spreiznieten verriegelt.

Die Steckverbinder sind nach UL 1059, CAN/CSA C22.2 No. 158-10 und DIN EN 61984 zugelassen und erlauben bis zu 25 Steck- und Ziehzyklen. „Dass die Steckverbinder nicht verlötet werden, ist ideal. So können wir je nach Geräteausführung gewisse Komponenten in der Endmontage nachbestücken oder einfach weglassen“, erklärt Dennis Mettner, Hardwareentwickler bei der ASO GmbH. Der Vorteil für die ASO-Kunden: Sie erhalten eine auf ihre speziellen Anforderungen zugeschnittene Hardwareausstattung und müssen nicht für Funktionen und Komponenten zahlen, die sie nicht benötigen.

Zentrale und in allen Leistungsklassen gleichbleibende Funktionen haben die Entwickler mit herkömmlichen Leiterplattenklemmen und -Steckverbindern von Phoenix Contact umgesetzt. Entscheidende Kriterien waren die hohe Zuverlässigkeit und die weltweite Verfügbarkeit der Anschlusstechnik. Immerhin sollen Kunden weltweit die neue Steuerung in hohen Stückzahlen einsetzen.

Fazit

SKEDD-Direktsteckverbinder von Phoenix Contact unterstützen das modulare Steuerungskonzept der ASO GmbH. In der Torsteuerung Drico 2.0 dienen die Steckverbinder der Serien SDC 2,5 und SDDC 1,5 dazu, zusätzliche Steuerungsfunktionen anwendungsgerecht zu integrieren. Dank der lötfreien Direktstecktechnik beim SKEDD können die 3-, 5- und 11-poligen Steckverbinder einfach und sicher in der Endmontage aufgesteckt und verriegelt werden. „Die SKEDD-Technologie ist die ideale Ergänzung für unser Baukastensystem“, erläutert Mettner. „Wir prüfen derzeit die Möglichkeit, künftig auch den AC-Out-Anschluss mit Direktsteckverbindern von Phoenix Contact umzusetzen.“

Produkte

ProdukttypBeschreibungArtikelbezeichnungArtikelnummer
SKEDD-Direktsteckverbindereinreihig, 3- polig
zweireihig, 11-polig
SDC 2,5/3-PV-5,0
SDDC 1,5/11-PV-3,5
1864040
1848736
Leiterplattenklemmen4-polig
3-polig
8-polig
SPT 2,5/4-V-5,0
SPT 2,5/3-V-5,0
PTSM 0,5/8-2,5-V-THR
1991118
1991105
1771017
Leiterplatten-Grundleisten2-polig
3-polig
4-polig
8-polig
9-polig
14-polig
2-polig
MSTBVA 2,5/2-G-5,08
MSTBVA2,5/3-G-5,08
MSTBVA2,5/4-G-5,08
MSTBVA2,5/8-G-5,08
MSTBVA2,5/9-G-5,08
MSTBVA2,5/14-G-5,08
MCV1,5/2-G-3,5
1755736
1755749
1755752
1755794
1755804
1755859
1843606
Leiterplatten-Steckverbinder2-polig
3-polig
4-polig
5-polig
2-polig
MVSTBR 2,5/2-ST-5,08
MVSTBR 2,5/3-ST-5,08
MVSTBR 2,5/4-ST-5,08
MVSTBR 2,5/5-ST-5,08
MC 1,5/2-ST-3,5
1792249
1792252
1792265
1792278
1840366
ProdukttypBeschreibungArtikelbezeichnungArtikelnummer
SKEDD-Direktsteckverbindereinreihig, 3- polig
zweireihig, 11-polig
SDC 2,5/3-PV-5,0
SDDC 1,5/11-PV-3,5

Leiterplattenklemmen4-polig
3-polig
8-polig
SPT 2,5/4-V-5,0
SPT 2,5/3-V-5,0
PTSM 0,5/8-2,5-V-THR


Leiterplatten-Grundleisten2-polig
3-polig
4-polig
8-polig
9-polig
14-polig
2-polig
MSTBVA 2,5/2-G-5,08
MSTBVA2,5/3-G-5,08
MSTBVA2,5/4-G-5,08
MSTBVA2,5/8-G-5,08
MSTBVA2,5/9-G-5,08
MSTBVA2,5/14-G-5,08
MCV1,5/2-G-3,5






Leiterplatten-Steckverbinder2-polig
3-polig
4-polig
5-polig
2-polig
MVSTBR 2,5/2-ST-5,08
MVSTBR 2,5/3-ST-5,08
MVSTBR 2,5/4-ST-5,08
MVSTBR 2,5/5-ST-5,08
MC 1,5/2-ST-3,5




PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Weitere Informationen

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen