THERMOMARK

Rent-a-THERMOMARK CARD or THERMOMARK ROLL

THERMOMARK ROLL  

THERMOMARK ROLL – für Rollen- und Endlosformate

Insbesondere für kleinere Beschriftungsvolumen hat Phoenix Contact den THERMOMARK CARD-Drucker entwickelt; er bedruckt alle Kunststoffschildchen im Karten- und Mattenformat. Die Druckgeschwindigkeit ist dabei mit acht Sekunden pro Markierungskarte sehr hoch.

Der THERMOMARK ROLL verarbeitet Etiketten und  Schrumpfschläuche im vorkonfektioniertem sowie im Endlos-Rollenformat. Beide Drucker zeichnen sich durch ein einfaches Bedienkonzept aus. Ein Touchscreen gibt Klartextmeldungen aus und akzeptiert direkte Eingaben durch den Anwender. Große, seitlich zu öffnende Gehäusehauben erleichtern den Farbbandwechsel sowie das Einlegen des Rollenmaterials.

Markierungsmaterial im Karten- und Mattenformat wird direkt über eine sich nach vorne öffnende Lade zugeführt. Die integrierte Materialerkennung verhindert die Fehlbedruckung, falls das eingelegte Material nicht mit den Druckdaten übereinstimmt. Das reduziert sowohl Material- als auch Farbbandverbräuche. Das Markierungssystem lässt sich schnell und ohne Aufwände in Betrieb nehmen. Die Drucker werden einfach per USB mit dem Notebook verbunden und los geht’s.

Daten

ArtikelnummerL5990144
MietmöglichkeitenPro Woche
Schulung
  • Installation vor Ort
  • 2-Stunden-Schulung
  • Software CLIP PROJECT

Interesse?

Wenn Sie dieses Produkt mieten möchten, nutzen Sie bitte das folgende Formular.

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1