CHECKMASTER

Rent-a-CHECKMASTER

CHECKMASTER  

Prüfsystem für Überspannungsschutzgeräte

Überspannungsschutz-Geräte sind dafür ausgelegt, hohen Stoßstrombelastungen standzuhalten. Dennoch können energiereiche Überspannungs-Einkopplungen die Schutzgeräte überlasten.

Damit die Überspannungsschutzmaßnahme immer wirksam ist, sollten Ableiter gelegentlich überprüft werden. Phoenix Contact hat dafür das intelligente Prüfgerät CHECKMASTER für steckbare Ableiter der Produktlinie TRABTECH entwickelt. Mit diesem mobilen Prüflabor lassen sich die Schutzgeräte vor Ort einfach testen.

Vorgeschädigte Schutzgeräte werden erkannt und können ausgetauscht werden. Das Testgerät erstellt außerdem ein Protokoll mit dem sich die Prüfung nachweisen lässt.

Daten

ArtikelnummerL5990141 - L5990142
MietmöglichkeitenPro Tag / pro Woche
SchulungEinweisung

Interesse?

Wenn Sie dieses Produkt mieten möchten, nutzen Sie bitte das folgende Formular.

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Service

CHECKMASTER

CHECKMASTER bietet ein wichtiges Plus an Sicherheit.