CF 3000-2,5

Rent-a-CF 3000-2,5

CF 3000-2,5  

CF 3000-2,5 – der tragbare Abisolier- und Crimpautomat

Der Abisolier- und Crimpautomat CF 3000-2,5 verarbeitet Aderendhülsen in Bandwarenausführung für Querschnitte von 0,5 bis 2,5 mm² mit Isolierkragen nach DIN 46228-4.

Das Gerät kann bis zu 1.200 Leiter pro Stunde in einem Arbeitsgang abisolieren und mit Aderendhülsen versehen. Der CF 3000-2,5 eignet sich sowohl zum Vorkonfektionieren als auch zum Anschlagen von Leitern direkt am Schaltschrank. Die Umrüstung des Automaten auf unterschiedliche Querschnitte ist innerhalb einer Minute möglich.

Daten

ArtikelnummerL5990147
MietmöglichkeitenPro Woche
SchulungEinweisung

Interesse?

Wenn Sie dieses Produkt mieten möchten, nutzen Sie bitte das folgende Formular.

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Weitere Informationen