Planungssoftware PROJECT complete

Planungssoftware PROJECT complete

Der einfache Weg zur Klemmenleiste

Durchgängig von der Projektierung bis zur fertigen Applikation.

Intuitive Projektierung, intelligente Funktionen und individualisierbare Benutzeroberfläche: Die Software PROJECT complete ist die derzeit innovativste Lösung für die einfache Planung Ihrer Klemmenleiste und die unkomplizierte Erstellung der dazugehörigen Markierungen.

Erleben Sie die perfekte digitale Vernetzung aller Prozessschritte angefangen bei der CAE-Projektierung bis hin zur Montage des fertigen Produkts.

PROJECT complete – aus digital wird real!

PROJECT complete vereint unsere bewährte Planungssoftware zur Projektierung von Klemmenleisten mit einem leistungsfähigen Markierungstool.

Der direkte Datenaustausch mit allen gängigen CAE-Programmen sowie die Erstellung der vollständigen Projektdokumentation machen diese Projektierungssoftware einzigartig.

PROJECT complete steuert alle Markierungssysteme von Phoenix Contact kompatibel an und ermöglicht einen durchgängigen Datenfluss von der Planung bis zur vollständig gekennzeichneten Klemmenleiste.

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen