Kundenspezifische Lösungen

Von der Idee zur passgenauen Lösung

Von der Idee zur passgenauen Lösung

Wir liefern genau das, was Sie benötigen. Ihr Anruf oder Ihre E-Mail genügt – schon entwickeln wir für Sie eine Lösung nach Maß.

Ist das Passende nicht in unserem Sortiment? Kein Problem: Von einer kleinen Anpassung bis zur kompletten Neu-Entwicklung richtet sich das Service-Team von Phoenix Contact nach Ihren Anforderungen. Vertrauen Sie uns: Wir haben umfassendes technisches Know-how und sind absolut flexibel. Schritt für Schritt entwickeln wir mit Ihnen Ihre individuelle Lösung.

Ihre Vorteile

  • Persönliche Betreuung: nur ein Ansprechpartner während der gesamten Projektphase
  • Auf jede Anwendungssituation vorbereitet – mit hochflexiblen Lösungen
  • Schnelle, zuverlässige Abwicklung durch unsere erfahrenen Spezialisten
  • Rascher Überblick und erste Ergebnisse – dank schneller Prototyp-Lieferung
  • Termingerechte Lieferung, da exakte Planung und Projektkontrolle
Zurück nach oben

Unser Angebot

Was Sie auch brauchen, ob Produkt oder Applikation, System, Lösung oder Dienstleistung: Wir stellen uns auf Ihren Wunsch ein. Manchmal ist nur eine kleine Änderung erforderlich, um einen großen Nutzen zu erzielen. Ein anderes Mal jedoch brauchen Sie vielleicht ein völlig neues Konzept.

Gut zu wissen, dass Sie in jedem Fall in den Mitarbeitern des Solution Centers bei Phoenix Contact erfahrene Spezialisten finden. Sie entwickeln gemeinsam mit Ihnen die passgenaue Lösung.

Wählen Sie einfach aus unserem vielfältigen Angebot an Möglichkeiten aus!

  • Klemmleisten
  • Gehäuselösungen
  • Kabel
  • Markierungsservice
  • CE-konforme und geprüfte Anschaltkästen mit Überspannungsschutz
  • Steckverbinder, Anschlusstechnik
    Beispiele: Bedruckung der Pole, spezielle Metalloberflächen (vergoldet), Teilbestückung, um Spannungsfestigkeit zu erhöhen
  • Elektronikgehäuse
    Beispiele: spezielle Durchbrüche, Laserbeschriftung der Bedienelemente
  • Klemmenbeschriftung
    Beispiel: I/O-Systeme
  • Überspannungsschutz und Filter
    Beispiele: Spannungs- und Schaltungsvarianten
  • Elektronikgehäuse-Systeme
    Beispiele: komplett neues Gehäusesystem mit hoher Modularität
  • Entwicklung elektronischer Systeme
    Beispiel: Schaltungen für verschiedene Funktionen, die in Kombination mit Ein- oder Aufbaugehäuse direkt auf DIN-Tragschienen montiert werden können.
  • Zusatzfunktionen
  • Software-Komponenten

Sie haben eine Idee und wissen noch nicht so recht, wie sie diese umsetzen sollen? Über den gesamten Lebenszyklus Ihrer Anlage hinweg können Sie auf uns zählen.

  • Ist-Analyse Ihrer Applikation und Ableiten erforderlicher Maßnahmen für eine neue Lösung
    Beispiel:Retrofit
  • Beratung bei der Spezifikation
    Beispiel: Erstellen eines Pflichtenhefts
  • Entwickeln von Lösungskonzepten
    Beispiel: Funktionale Sicherheit
  • Know-how-Transfer durch Schulungen und Workshops
  • Zulassungsmanagement inklusive Prüfungen
    Beispiel: Qualifizierung nach KTA-Standard KTA 3507
Zurück nach oben

Selbstverständlich mit dabei

Ihre Lösung wird fortlaufend genau dokumentiert und geprüft. In der Entwicklung und Lieferung sind daher zum Beispiel folgende Leistungen inbegriffen:

  • CAD-Modelle
  • Zeichnungen
  • Muster
  • Prüfungen
  • Design-In-Support
  • Überspannungs- und EMC-Schutz
  • EPLAN-Makros

Wir kümmern uns darum, dass Sie von Anfang an gut informiert sind.

Zurück nach oben

Markierung und Beschriftung

In unserem Sonderbeschriftungsbereich setzen wir Ihre individuellen Anforderungen um, indem wir die Wunsch-Beschriftung mittels Plotter oder Laser auf Kabelmarker, Beschriftungsschilder oder sogar Metallschilder aufbringen. Statt einer eigenen Sonderbeschriftung mit entsprechender Ausstattung nutzen Sie unseren unkomplizierten Service.

Mit CLIP PROJECT Advanced können Sie einfach und schnell Ihre Sonderbeschriftung erstellen, anhand der übersichtlichen Vorschau prüfen und dann direkt aus der Software bestellen. Gern erstellen wir Ihnen ein individuelles Angebot.

Zurück nach oben

Klemmenmarkierung

Klemmenmarkierung  

Klemmenmarkierung

Die Klemmenmarker werden, nach Wunsch, beschriftet oder unbeschriftet, in Streifen- oder Mattenform angeboten.

Unbeschriftete Klemmenmarker können je nach Variante mit den unterschiedlichen Drucksystemen von Phoenix Contact oder handelsüblichen Druckern beschriftet werden.

  • Artikelnummer L5190136
Zurück nach oben

Leitermarkierung

Leitermarkierung  

Leitermarkierung

Die eindeutige Kennzeichnung aller Leiter und Kabel trägt erheblich zur besseren Übersicht in Schaltschränken und -anlagen bei. Sie erleichtert die Montage- und Wartungsarbeit und ist hilfreich bei der Behebung von Störungen.

Normgerechte und dauerhafte Leitermarkierung ist kein Luxus, sondern vielmehr ein vom Kunden geforderter Qualitätsstandard moderner hochwertiger Investitionsgüter.

  • Artikelnummer L5190133
Zurück nach oben

Gerätemarkierung

Gerätemarkierung  

Gerätemarkierung

Aussagefähige Kennzeichnung von elektrischen und elektronischen Schaltschrankkomponenten sind Vorraussetzung für sicheres und gezieltes Arbeiten.

So wie eine umfassende technische Dokumentation, erhöht die Kennzeichnung aller Betriebsmittel die Verfügbarkeit der Schaltanlagen und erleichtert die Instandhaltung. Nicht zuletzt stellt die Betriebsmittelkennzeichnung eine qualitative Aufwertung der Schaltschränke und Anlagen dar.

  • Artikelnummer L5190136
Zurück nach oben

Klemmenleisten

Klemmenleisten  

Klemmenleisten

Wir fertigen für Sie individuell beschriftete und montierte Klemmenleisten. Statt der Verwaltung und Disposition längerer Fertigungsstücklisten beschaffen Sie nur einen Artikel.

Ganz gleich, ob Sie uns Ihre Zeichnung zur Verfügung stellen, die Planungs- und Projektierungssoftware CLIP PROJECT Advanced nutzen oder online bestellen.

  • Artikelnummer L5190130
Zurück nach oben

SAC-Kabel

SAC-Kabel  

SAC-Kabel

Wir fertigen kundenspezifische Sensor-Aktor Kabel für eine sichere und rationelle Feldverdrahtung. Diese werden nach Kundenwunsch konfiguriert: vom Steckverbinder, über die Schutzklasse (IP20 bis IP67) bis hin zu den verschiedenen Kabeln und Materialien.

Der Suchassistent PLUSCON field Select ermöglicht Ihnen die systematische und schnelle Suche nach Artikeln aus dem umfangreichen SAC-Programm.

Mit der Auswahl von elektrischen Werten und weiteren Produkteigenschaften werden Sie gezielt zu Ihrem Artikel geführt.

  • Artikelnummer L5190130/SAC
Zurück nach oben

LWL-Kabel

LWL-Kabel  

LWL-Kabel

Um auf Ihre Wünsche flexibel zu reagieren, ist eine variable Fertigung von Leitungen mit spezifischer Leitungslänge möglich.

Diese werden nach Kundenwunsch konfiguriert: vom Steckverbinder über verschiedene Kabel und Materialien (Polymerfaser, HCS-Faser oder Glasfaser) bis hin zur Kabellänge.

  • Artikelnummer L5190130/LWL
Zurück nach oben

Tragschienen mit Sonderlängen

Tragschienen mit Sonderlängen  

Tragschienen mit Sonderlängen

Phoenix Contact bietet eine breite Palette genormter Schienen aus unterschiedlichsten Materialen an. Sie können auf Wunsch bereits abgelängt und vorgebohrt bestellt werden.

  • Artikelnummer L5190130

 

Zurück nach oben

CLIP PROJECT Advanced

CLIP PROJECT Advanced  

CLIP PROJECT Advanced

Mit CLIP PROJECT fertigen Sie ohne große Umstände Ihre Beschriftungen und Markierungen an. Die Projektierungssoftware besteht aus zwei Teilen: CLIP PROJECT Planning zur Projektierung und CLIP PROJECT Marking für Beschriftungen und Markierungen.

CLIP PROJECT Planning ermöglicht es Ihnen, schnell und komfortabel fehlerfreie Klemmenleisten zu projektieren. Mit CLIP PROJECT Marking erstellen Sie einfach und komfortabel Markierungen – auch bei unterschiedlichen Markierungsmaterialien.

Zurück nach oben

Ihr direkter Draht zu uns

Sie haben eine konkrete Anfrage? Dann genügt eine kurze Nachricht über unser Kontaktformular. Wir melden uns umgehend und besprechen noch offene Details. Sie erhalten kurzfristig ein aussagekräftiges Angebot sowie eine erste Entwurfszeichnung.

Darauf dürfen Sie sich verlassen: Auch nach Ihrer Bestellung sind Sie in jeden Schritt eingebunden. Letztendlich entscheiden Sie mit Ihrer Freigabe, wann Ihre Lösung fertig ist.

Zurück nach oben

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Service

Prozessoptimierung im Schaltschrankbau

Lösungen für effiziente Prozesse.

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen