Zurück zur Übersicht

CLIP PROJECT: Beschriftungen planen

Fertigen Sie ohne große Umstände die Beschriftungen für Ihre Markierungen an – mit CLIP PROJECT. Die Projektierungs-Software besteht aus zwei Teilen: CLIP PROJECT Planning zur Projektierung und CLIP PROJECT Marking zum Beschriften von Markierungen.

CLIP PROJECT Planning: komfortabel projektieren

CLIP PROJECT Planning, Projektierungssoftware von Phoenix Contact  

Durchgängige Prozesskette

CLIP PROJECT Planning ermöglicht es Ihnen, schnell und komfortabel fehlerfreie Klemmenleisten zu projektieren.

Dabei ergibt das perfekte Zusammenspiel mit CAE-Systemen eine durchgängige Prozesskette.

  • Die Prozesskette verläuft von der Datenübernahme über die Produktauswahl und die Korrekturfunktion bis hin zur vollständigen Dokumentation.
  • Mit CLIP PROJECT Planning können Sie neben Reihenklemmen weitere Produkte zum Beispiel aus Überstrom- und Überspannungsschutz, Stromversorgung und Signalkonvertierung sowie Automatisierungstechnik projektieren.

CLIP PROJECT Marking: einfach beschriften

CLIP PROJECT Marking, Markierungssoftware von Phoenix Contact  

Unterschiedliche Materialien leicht beschriften

Mit CLIP PROJECT Marking erstellen Sie einfach und komfortabel Markierungen – auch bei unterschiedlichen Markierungsmaterialien.

  • Die beschreibbaren Bereiche sind gekennzeichnet. Auf dem Bildschirm erhalten Sie eine realistische Ansicht des fertig bedruckten Schildchens.
  • Die Handhabung ist sehr einfach: Vorhandene Beschriftungsdaten werden aus CAE-Systemen importiert sowie aus Tabellen- und Textverarbeitungsprogrammen.
  • CLIP PROJECT Marking steuert alle Drucksysteme von Phoenix Contact sowie Standard-Bürodrucker.
  • Die Version CLIP PROJECT professional stellt einen Template-Designer bereit. So erstellen Sie einfach Ihre eigenen Schilder.

 


Zurück zur Übersicht
Referenzen
  • CLIP PROJECT: Beschriftungen planen

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1