Zurück zur Übersicht

Formation PCWorx

Formation PCWorx
Uhrzeit:14 heures
Preis pro Termin: 990,-€

le prix s'entend pour les deux jours, hors TVA. Supports de cours et déjeuners inclus.

L’objectif de cette formation est de savoir programmer une application d’automatisme et de configurer et diagnostiquer un réseau industriel.

Ziele

  • Public : Techniciens chargés de la mise en oeuvre de réseaux industriels
  • Pré-requis : Connaissance des automates programmables industriels

Inhalte

Jour 1


Utilisation de PCWorX
- Présentation des différents automates PCWORX
- Présentation de la norme IEC 61131-3 :
Structure du projet
         Les unités d’Organisation de Programme (blocs programmes).
         Définition et déclaration des variables.
         Les 5 langages de programmation : Ladder, Texte Structuré, Logigramme, Liste d’instruction, Grafcet.
- Présentation de l’outil « programmation ».
- Utilisation de PC WORX :
         Création du programme.
         Configuration matérielle.
         Organisation du programme.
         Sauvegarde d’un projet.
- Outils de diagnostics ON LINE:
         Visualisation / modification de variable.
         Visualisation / modification du programme.
         Tables de surveillance.


Jour 2


Architecture matérielle

- Présentation matérielle du contrôleur.
- Variables systèmes.
- Présentation des E/S locales et/ou déportées :
         Architecture, topologie et caractéristiques.
         Protocole de communication.
         Présentation des différentes gammes d’E/S.
         Diagnostics sur le réseau.
         Mécanismes de recherche des pannes.
- Fonctions du contrôleur de bus et utilisation de PC WORX.
- Outil de configuration matérielle.
- Outil affectation d’E/S.
- Mise en oeuvre d’E/S Tout Ou Rien et analogiques.
- Outil de diagnostic réseau E/S.

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1