Zurück zur Übersicht

Elektromagnetische Verträglichkeit in industriellen Schaltanlagen

Training Elektromagnetische Verträglichkeit in industriellen Schaltanlagen
Uhrzeit:09:00 - 17:00
Preis pro Termin: 250,- €

+ MwSt. Im Preis sind Seminarunterlagen, Verbrauchsmaterialen und Verpflegung während des Seminars enthalten.

.

Ziele

Sie erhalten eine Einsicht in die Elektromagnetische Phänomene welche industrielle Schaltanlagen beeinflussen. Zusätzlich wird verdeutlicht welche Massregeln theoretisch möglich sind um den negativen Einfluss auf eib Minimum zu reduzieren.

Inhalte

  • Im Workshop wird, basierend auf die Richtlinie EMV 2004/18/EC, die praktische Realisierung demonstriert. 
  • Mit Hilfe von Live-Messungen wird in einer Industrieapplikation dieses Phänomen nachgewiesen. Mit den erworbenen Massregeln wird das Verbesserungspotential verdeutlicht.
  • Auf Basis der erläuterten Regeln wird die Vorgehensweise besprochen, wie EMV Probleme ermittelt werden und auf eine realisierbare Lösung hingearbeitet wird.

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Service

Downloads