Cannot find your local Phoenix Contact site? Use our selector
Geben Sie unten zum Anzeigen von Konformitätsinformationen und zum Herunterladen von Konformitätserklärungen die Produktnummern an.
Die von Phoenix Contact als RoHS-konform identifizierten Produkte enthalten Blei, sechswertiges Chrom, Quecksilber, PBB und PBDE mit einem Massenanteil von höchstens 0,1 % in homogenen Werkstoffen, und Cadmium mit einem Massenanteil von höchstens 0,01 %, oder sind, wie in den Anhängen der Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2) definiert, von den oben genannten Grenzwerten ausgenommen und stimmen mit Richtlinie 2015/863/EU überein. Diese Produkte stimmen außerdem mit Anhang XIV und Anhang XVII der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH-Verordnung) überein. Diese Informationen beruhen auf unserem gegenwärtigen Wissensstand und den durch unsere Lieferanten zur Verfügung gestellten Informationen und können sich ändern.
Falls Sie Fragen zur Konformität von Produkten mit der RoHS-Richtlinie oder anderen Richtlinien und Vorschriften haben, wenden Sie sich bitte per E-Mail an uns: lu-productcompliance@phoenixcontact.com
"$pageName" auf
"$pageName" auf