Firmware

Es werden Ihnen die Abhängigkeiten zwischen den Versionsständen von Hardware, Firmware, Werkzeugen und Treibern nahe gebracht.

Filter

Suchresultate

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Approbation

  • Weitere Optionen
    Schließen

    Approbation



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_INTERFACE_STR, helpText=, helpImageUrl=]

221 Treffer

IBS IP RFC/LK/ILB-T - 2731364

Kein Bild verfügbar

Messgerät - EEM-MA770-R - 2907944

Multifunktionales Energiemessgerät mit integrierter Modbus RTU/TCP-Schnittstelle zur Messung elektrischer Parameter in Niederspannungsanlagen bis 690 V.

Messgerät - EEM-MB370-PN - 2907984

Multifunktionales Energiemessgerät ohne Display mit integrierter Modbus/TCP- und PROFINET-Schnittstelle zur Messung elektrischer Parameter in Niederspannungsanlagen bis 690 V.

IoT-Gateway - CLOUD IOT GATEWAY - 1031235

Cloud IoT Gateway für die Integration von Neu- und Bestandsanlagen ohne weiteren Engineering-Aufwand. Durch die einfache Prozessanbindung mittels Protokollen wie z. B. Modbus/TCP werden Sensor- und Prozessdaten in der Proficloud gesammelt, verarbeitet und überwacht.

Messgerät - EEM-MB371-24DC - 1127055

Multifunktionales Energiemessgerät ohne Display mit 24 V DC Versorgung, mit direktem Rogowskianschluss und integrierter Modbus/TCP-Schnittstelle zur Messung elektrischer Parameter in Niederspannungsanlagen bis 690 V

Messgerät - EEM-MA371 - 2908307

Multifunktionales Energiemessgerät mit direktem Rogowskianschluss und integrierter Modbus/TCP-Schnittstelle zur Messung elektrischer Parameter in Niederspannungsanlagen bis 690 V.

Messgerät - EEM-MB371 - 2907955

Multifunktionales Energiemessgerät ohne Display mit direktem Rogowskianschluss und integrierter Modbus/TCP-Schnittstelle zur Messung elektrischer Parameter in Niederspannungsanlagen bis 690 V.

Messgerät - EEM-MA370-R - 2907980

Multifunktionales Energiemessgerät mit integrierter Modbus RTU/TCP-Schnittstelle zur Messung elektrischer Parameter in Niederspannungsanlagen bis 690 V.

Messgerät - EEM-MA370-24DC - 1127059

Multifunktionales Energiemessgerät mit 24 V DC Versorgung und integrierter Modbus/TCP-Schnittstelle zur Messung elektrischer Parameter in Niederspannungsanlagen bis 690 V

Messgerät - EEM-EM375 - 2908581

Drei-Phasen-Energiezähler zur Wirkleistungsmessung mit Stromwandlermessung 1 A / 5 A in Netzen bis 500 V, mit S0-Ausgang, Ethernet-Schnittstelle, zertifiziert gemäß MID-Richtlinie

221 Treffer

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen