Auswirkungen von Überspannungen

Überspannungen, die in einen Stromkreis einkoppeln, schädigen in den meisten Fällen in erheblichem Maße Einrichtungen und Geräte. Für Geräte, die permanent im Einsatz sind, ist das Risiko besonders hoch. Hier können diese Schäden extreme Kosten verursachen.

Denn nicht nur die Neuanschaffung oder Reparatur der beschädigten Geräte kostet Geld. Noch teurer wirkt sich ein längerer Anlagenausfall oder gar der Verlust von Software oder Daten aus.

Schadenshäufigkeit

Schadenshäufigkeit aufgrund von Überspannungen (Quelle: GDV / 2019)  

Schadenshäufigkeit aufgrund von Überspannungen (Quelle: GDV / 2019)

Statistiken der Versicherer weisen jedes Jahr nennenswerte Zahlen für die Schadenshäufigkeit aufgrund von Überspannungen aus. Schäden an der Hardware bekommt der Betreiber von elektronischen Anlagen in den meisten Fällen von seiner Versicherung ersetzt. Software-Schäden und der Ausfall der Anlage mit großen finanziellen Belastungen bleiben vielfach unversichert.

Die Statistik der deutschen Versicherer von 2019 belegt, dass alleine der Anteil der Blitz- und Überspannungsschäden einen Nennenswerten Anteil ausmacht. Auch wenn die Zahl der Schäden In den vergangenen Jahren leicht gesunken ist, wurden jährlich rund 200 Mio. Euro in der Hausrat – und Wohngebäudeversicherung an Leistungen erbracht. (Quelle: GDV)

Gefährdungspotenzial

Überspannungsschaden an einem elektronischen Bauteil  

Überspannungsschaden an einem elektronischen Bauteil

Jeder Stromkreis arbeitet mit einer für ihn spezifizierten Spannung. Daher ist jede Spannungserhöhung, die zur Überschreitung der oberen Toleranzgrenze führt, eine Überspannung.

Der Umfang der Schädigung hängt in starkem Maße von der Spannungsfestigkeit der verwendeten Bauelemente und von der Energie ab, die in dem betreffenden Stromkreis umgesetzt werden kann.

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1