Federanschluss

Federanschluss

Komfortabel und vibrationssicher

Für den einfachen und sicheren Leiteranschluss.

Zurück zu Anschlusstechniken

Kategorien

  • Push-in-Anschluss
    Push-in-Anschluss

    Die Push-in-Anschlusstechnik mit patentierter Federkammer ermöglicht ein einfaches und werkzeugloses Verdrahten von Leitern mit Aderendhülse oder starren Leitern.

  • Push-Lock-Anschluss
    Push-Lock-Anschluss

    Die Push-Lock-Feder ermöglicht durch den einhändig bedienbaren Kipphebel den einfachen und werkzeuglosen Anschluss eines Leiters mit oder ohne Aderendhülse.

  • Power-Turn-Anschluss
    Power-Turn-Anschluss

    Mit der zum Patent angemeldeten Power-Turn-Federanschlusstechnik lassen sich große Leiter einfach und schnell anschließen.

  • Zugfederanschluss
    Zugfederanschluss

    Die Zugfedertechnik ermöglicht das einfache Anschließen aller Leiterarten.

  • SUNCLIX-Anschluss
    SUNCLIX-Anschluss

    Mit dem patentierten SUNCLIX-Federanschluss schließen Sie schnell und sicher Ihre Leiter an.

  • T-LOX-Kniehebelanschluss
    T-LOX-Kniehebelanschluss

    Mit dem T-LOX-Kniehebelanschluss schließen Sie große Leiterquerschnitte ohne großen Kraftaufwand an. Das Prinzip basiert auf einer Feder, die eine programmierte Kontaktkraft erzeugt.

Ihre Vorteile

  • Zeitersparnis durch einfache Bedienung
  • Bewährte Vibrationssicherheit durch federnde Kontaktelemente
  • Hohe Kontaktqualität und Leiterauszugskräfte durch Einsatz hochwertiger Materialien
  • Anschluss von Leitern im Nennquerschnitt mit oder ohne Aderendhülse durch maximalen Anschlussraum

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen