Zurück zur Übersicht

Sicherheitsschaltgeräte

In der Sicherheitstechnik müssen Schaltgeräte einfach in der Handhabung und sicher im Betrieb sein – dafür steht die PSR-Serie von Phoenix Contact.

Sicherheitsrelais

Sicherheitsrelais mit zwangsgeführten Kontakten waren die ersten verfügbaren Komponenten für die sichere Überwachung von Sensoren und Aktoren.

Sie finden ihren optimalen Einsatz, wenn Ihre Maschine oder Anlage eine geringe Anzahl zu realisierender Sicherheitsfunktionen und logischer Verknüpfungen erfordert, zum Beispiel:

  • Not-Halt
  • Überwachung von bewegenden Schutzeinrichtungen, zum Beispiel Schutztüren
  • Berührungslos wirkende Schutzeinrichtungen (BWS)
  • Zweihandschaltungen bis Typ IIIC
  • Stillstands- und Drehzahlüberwachung

Ein Sicherheitsrelais für die sichere Überwachung von Funktionen in Maschinen und Anlagen beruht auf Relaistechnik mit zwangsgeführten Kontakten nach EN 50205.

Zurück nach oben

Zwangsgeführte Kontakte

In einem Sicherheitsschaltgerät mit integrierter Überwachung wird die Eigenschaft der Zwangsführung zur Fehlererkennung genutzt.

Somit werden schwerwiegende Fehler, wie das Verschweißen von Kontakten, sicher erkannt und ein hohes Maß an Sicherheit wird erreicht.

Funktionsprinzip von zwangsgeführten Kontakten
Zurück nach oben

Sicherheitsschaltgeräte und die funktionale Sicherheit

Schema Sicherheitsschaltgeräte  

Sicherheitsrelais der Kategorie 4 mit redundanter Struktur

Das Sicherheitsschaltgerät bildet als Subsystem den Logikteil einer Sicherheitsfunktion und muss somit den neuen Sicherheitsanforderungen entsprechen. Im Rahmen des Zertifizierungsprozesses werden u. a. folgende Merkmale des Schaltgerätes untersucht, ausgewertet und validiert:

  • Bestimmungsgemäße Bauweise
  • Mittlere Zeit bis zu einem gefährlichen Ausfall (MTTFd)
  • Diagnosedeckungsgrad (DC)
  • Fehler gemeinsamer Ursache (CCF)
Zurück nach oben

Intelligente Sicherheitsschaltgeräte

Im Wandel der Sicherheitstechnik können heute die Anforderungen der neuen Sicherheitsnormen mit modernen Technologien erfüllt werden. Die neuen konfigurierbaren Sicherheitsschaltgeräte bieten mehrere Sicherheitsfunktionalitäten in schmaler Bauform.

Somit können mit nur einem sicherheitsgerichteten Schaltgerät die gesamten Sicherheitsfunktionen in einer Maschine oder Anlage realisiert werden.

Zurück nach oben

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen