Für jede Anforderung die passende Beschriftung.
Für die schnelle und fehlerfreie Verdrahtung von Klemmenleisten ist eine großflächige und eindeutige Beschriftung der Klemmstellen unerlässlich. Dieses gilt auch für die Wartung und Inbetriebnahme von Schaltschränken und Anlagen.
Klemmenmarker von Phoenix Contact sind optimal an die Klemmen angepasst. Sie werden je nach Wunsch beschriftet oder unbeschriftet, in Karten-, Rollen- oder Bogenform angeboten.
Die eindeutige und permanente Kennzeichnung aller Leiter und Kabel trägt erheblich zur besseren Übersicht in Schaltschränken und Anlagen bei. Sie erleichtert die Montage- und Wartungsarbeiten und ist hilfreich bei der Behebung von Störungen.
Leiter- und Kabelmarker von Phoenix Contact bieten für jede Anwendung die optimale Kennzeichnungsmöglichkeit. Entscheiden Sie sich einfach für eine Montageart. Sie können die Marker auffädeln, aufclipsen, aufkleben oder mit Kabelbindern befestigen.
Die Kennzeichnung elektrischer und elektronischer Schaltschrankkomponenten erleichtert nicht nur die Instandhaltung, sondern ist in einigen Bereichen sogar verpflichtend. Darüber hinaus stellt die Betriebsmittelkennzeichnung eine qualitative Aufwertung der Schaltschränke und Anlagen dar.
Phoenix Contact bietet eine Vielzahl unterschiedlicher Marker für die Gerätemarkierung. Vom Klebeetikett bis zum hochwertigen Gravurschild deckt das große Markerprogramm alle Anwendungsfälle ab. Für die Beschriftung oder das Gravieren stehen unterschiedliche Drucksysteme zur Verfügung.
Die umfassende und eindeutige Kennzeichnung von Anlagen gewährleistet nicht nur Sicherheit, sondern ist gesetzlich verpflichtend. Sicherheits- und Hinweisschilder geben wichtige Informationen und verbessern die betrieblichen Abläufe.
Phoenix Contact bietet zahlreiche Kennzeichnungsschilder für die Anlagenmarkierung. Vom Warnschild bis zum vielfarbigen Symbolschild deckt das breit gefächerte Produktspektrum alle Anwendungsfälle ab. Für die Beschriftung stehen unsere unterschiedlichen Drucksysteme zur Verfügung. Darüber hinaus stehen Ihnen HF- und UHF-Handhelds und entsprechende Marker mit Transponder bzw. Tag zur Verfügung. Mit dem RFMARK RFID-System können Daten berührungslos und ohne Sichtkontakt empfangen, gesendet und gescannt werden.
"$pageName" auf