Leiter ablängen, anschließen – fertig.
Die QUICKON-Schnellanschlusstechnik von Phoenix Contact überzeugt durch den platzsparenden Drehanschluss mit patentiertem Schneidkontakt. Da die Kabelvorbereitung wie das Abisolieren und das Anbringen eines Spleißschutzes entfällt, ergibt sich eine deutliche Zeitersparnis von 60 % gegenüber konventionellen Anschlusstechniken.
So verbinden Sie Leiter schnell und ohne jegliche Vorbehandlung. Der Schneidanschluss ist für Kabel mit PVC- und PE-Isolierung geeignet. Weitere Isolationsarten auf Anfrage.
Die sichere Kontaktierung bei der Insulation-Displacement-Connection-Technik (IDC) erfolgt durch das Einführen des Leiters in das speziell geformte Schneidmetall.
Starre und flexible Leiter können bis zu 100 mal wiederbeschaltet werden. Bei einem erneuten Anschluss ist das Aderende jedoch vorher abzuschneiden.
Unter folgendem Link finden Sie alle Produkte mit Schneidanschluss aus unserem vielfältigen Produktportfolio.
"$pageName" auf