Power-Turn-Anschluss

Power-Turn-Anschluss

Einfach schwenken

Schließen Sie große Leiter bis 185 mm² schnell und komfortabel an.

Mit der zum Patent angemeldeten Power-Turn- Federanschlusstechnik lassen sich mit einem Standard-Schraubendreher und einer einzigen Hebelbewegung einfach und schnell große Leiter von 16 bis 185 mm² anschließen.

Ihre Vorteile

  • Zeitsparender einfacher Anschluss mittels Hebelprinzip oder per Direktstecktechnik
  • Komfortabler Anschluss großer Leiter durch seitliche Anschlussrichtung
  • Intuitive Bedienung durch farblich abgesetzte Betätigungshebel

Bis zu drei Druckfedern aus hochwertigem Federstahl in Kombination mit dem prismatischen Klemmkörperboden sowie die Verwendung hochwertiger Kupferlegierungen sorgen für einen langzeitstabilen, vibrationssicheren Leiteranschluss.

Alternativ können Leiter bei geschlossenem Betätigungshebel auch werkzeuglos direkt gesteckt werden.

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen