Zurück zur Übersicht

Links und Downloads

Produktkonfigurator

Mit dem Produktkonfigurator finden Sie den richtigen Artikel für Ihre Anwendung.

Erforderliche Angaben:

  • Stromversorgung für die zu planende Anwendung
  • Anzahl der Strompfade
  • Nennstrom
  • Leitungslänge

Projektierungsmatrix

Die Projektierungsmatrix hilft bei der sekundärseitigen Planung Ihrer Stromversorgung. Sie beschreibt die maximalen Leitungslängen in Abhängigkeit

  • vom Geräteschutzschalter
  • vom Leiterquerschnitt
  • von der Leistungsklasse der Stromversorgung

Bei den angegebenen Werten der Leitungslängen handelt es sich um die Distanz (l) von der Stromversorgung zur Last.

Randparameter der Berechnung:

  • Geräteschutzschalter CB TM1 x A SFB P
  • elektromagnetisches Auslösen
  • spätestens bei 10-fachem Bemessungsstrom
  • Umgebungstemperatur: +20 °C

Die Innenwiderstände der Geräteschutzschalter sind berücksichtigt. Zusätzlich zum Kurzschlussstrom liefert das jeweilige Netzteil den halben Nennstrom für parallel angeschlossene Pfade.

Beschreibung Sprache Stand
Projektierungsmatrix Geräteschutzschalter CB TM1 SFB [PDF, 0,2 MB]
Planungshilfe
Deutsch 18.06.2013
Projektierungsmatrix Geräteschutzschalter CB TM1 SFB [PDF, 0,2 MB]
Planungshilfe
Englisch 18.06.2013

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen