Geräteschutz

Geräteschutzschalter

Selektive Stromverteilung

Verlässlicher Schutz mit Geräteschutzschaltern vor schädigenden Überlast- und Kurzschlussströmen.

Selektiver Geräteschutz mit angepasster Auslösekennlinie bietet maximale Sicherheit für jeden Verbraucher. So werden nur die Bereiche abgeschaltet, die tatsächlich von einem Überlast- oder Kurzschlussstrom betroffen sind. Erfahren Sie auf den folgenden Seiten, wie Schutzgeräte arbeiten und für welche Anwendungen die verschiedenen Varianten geeignet sind.

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Service


CBM – Mehrkanalige Geräteschutzschalter

Inbetriebnahme und Signalisierung


Strombegrenzung – was ist das?

Verhalten von Schutzschaltern mit und ohne aktiver Strombegrenzung

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen