Zurück zur Übersicht

Kooperationen

Rückblick auf die Hannover Messe 2012

Erfahren Sie mehr über die Kooperation „Partnership of Experts“. Bei einer Pressekonferenz auf der Hannover Messe 2012 haben die Unternehmen Stellung genommen.

2012

Erste Ergebnisse der Kooperationen

Auf der Hannover Messe 2012 präsentiert Phoenix Contact erste Ergebnisse der Kooperation mit Eaton. Im letzten Jahr hatten beide Unternehmen auf der Hannover Messe 2011 einen Kooperationsvertrag zur Zusammenarbeit bei den Technologien Contactron und SmartWire-DT™ unterzeichnet. Jetzt stellt Phoenix Contact neue CONTACTRON Schaltgeräte mit einer SmartWire-DT™-Anbindung vor.

Wöhner und Phoenix Contact präsentieren als Ergebnis der Zusammenarbeit einen kurzschlussfesten Hybrid-Motorstarter, der auch auf 60 mm Sammelschienen eingesetzt werden kann.

2011

Partnership of Experts

Im November 2011 konnte dann das Unternehmen Wöhner als weiterer Partner gewonnen werden. Unter dem Namen „Partnership of Experts“ wollen die Firmen gemeinsam Technik liefern, die auf die steigenden Bedürfnisse des Maschinen- und Anlagenbaus ausgerichtet sind. Mit der Integration in die "Wöhner CrossLink Technology" schafft Wöhner die Möglichkeit, diesen Hybrid-Motorstarter über jeweils passende Adapter sowohl in der 60 mm-Sammelschienensystemtechnik als auch auf DIN-Tragschienen zum Einsatz zu bringen.

Gemeinsam mit den Partnern Eaton und Wöhner wird Phoenix Contact die drei Technologien Smartwire-DT™, Contactron und Crosslink am Markt einführen und seine Produktprogramme weiterentwickeln und ausbauen.

Kooperationsvertrag mit Eaton

Auf der Hannover Messe 2011 unterzeichneten Phoenix Contact und Eaton einen Kooperationsvertrag, der die Entwicklung und Vermarktung von industriellen, elektronischen Schaltgeräten und Kommunikationssystemen vorsieht.

Ziel der Kooperation ist die Entwicklung und Umsetzung einer gemeinsamen Strategie bei elektronischen Motorstartern Contactron sowie die Etablierung von SmartWire-DT™ als neuen Standard bei der Kommunikationsanbindung von intelligenten Schaltgeräten.

Partnership of Experts

Partnership of Experts

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen