Universalwerkzeug

Universalwerkzeug

Funktionen kombinieren

Mit dem Universalwerkzeug kombinieren Sie verschiedene Funktionen und haben immer das passende Werkzeug für unterschiedliche Anwendungen.

Zurück zu Handwerkzeug

Kategorien

Suchen in Universalwerkzeug

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Für Arbeiten rund um den Schaltschrank, für Sonder- und Standardanwendungen im Industriebereich – greifen Sie zu innovativem Werkzeug mit kombinierten Funktionen.

Ihre Vorteile

  • Langlebig – speziell gehärtete und vergütete Greif- und Schneidbereiche
  • Kraftsparend dank optimaler Hebelübersetzung
  • Gelenkschonend und ermüdungsarm durch ergonomische Griffformen
  • Alles aus einer Hand dank umfangreichem Produktprogramm

CRIMPFOX 4IN1

Multifunktionales Crimpwerkzeug  

Multifunktionales Crimpwerkzeug

CRIMPFOX 4IN1 ist eine multifunktionale Crimpzange zur Verarbeitung von Leitern und Aderendhülsen. Mit nur einem Werkzeug können Sie verschiedene Arbeitsschritte realisieren: schneiden, abisolieren, verdrillen und crimpen. Die neu integrierte, vierstufige Zwangssperre ermöglicht auch den industriellen Einsatz.

VDE-schutzisolierte Universalzangen

Komb- und Spitzzangen  

Kombi- und Spitzzangen

Für diverse Einsätze wählen Sie die VDE-schutzisolierten Universalzangen von Phoenix Contact. Profitieren Sie von kombinierten Funktionen.

Kombizangen

  • Gerade oder ergonomisch abgewinkelte Form
  • Federrückstellung
  • Gegeneinander verzahnte Greiffläche
  • Integrierter Ringschlüssel M6 bis M10 und Schneider

Spitzzangen

  • Gerade und um 45° abgewinkelte Greifspitze
  • Gezahnte Greiffläche und induktiv gehärtete Schneide

Flach-, Rund- und Wasserpumpenzangen

  • Verzahnte Greiffläche
  • Geschmiedetes und in Öl gehärtetes Gesenk

Kabelbinderzangen

Kabelbinderzangen  

Kabelbinderzangen

Leiter und Leitung bündeln und befestigen: Mit den UNIFOX-Kabelbinderzangen von Phoenix Contact verarbeiten Sie Kunststoff- und Metallkabelbinder schnell und komfortabel.

Außerdem:

  • Die Spannkraft ist stufenlos einstellbar und wird über eine Skala im Griffbereich angezeigt. Ist die gewünschte Spannkraft erreicht, wird der überstehende Rest automatisch bündig abgetrennt.
  • Neben den Werkzeugen liegen auch Kabelbinder in Kunststoff- und Metallausführung vor.

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen