Zurück zur Übersicht

Auswahlhilfe für USV

Stellen Sie gleich hier die passende USV-Lösung zusammen:

Modulare Lösung

  1. Wählen Sie Ihre Stromversorgung, z. B. QUINT POWER
  2. Wählen Sie Ihr USV-Modul QUINT UPS
  3. Wählen Sie Ihren Energiespeicher:
  • UPS-BAT/LI-ION für hohe Lebensdauer bei langen Pufferzeiten
  • UPS-BAT/VRLA und VRLA-WTR für maximale Pufferzeiten

USV mit integriertem Energiespeicher

Besonders platzsparend und einfach nachzurüsten: Das USV-Modul und der Energiespeicher sind in einem Gehäuse vereint.

  • QUINT UPS: Energiespeicher in Blei-AGM-Technologie
  • STEP UPS: Energiespeicher mit Lithium-Eisenphosphat-Technologie
  • UNO UPS: Energiespeicher in Blei-AGM-Technologie
  • Puffermodul QUINT BUFFER: Energiespeicher auf Kondensatorbasis

USV mit integrierter Stromversorgung

Platzsparend sind USV-Modul und Stromversorgung in einem Gehäuse untergebracht. Lediglich ein Energiespeicher wird benötigt, um das USV-System zu vervollständigen.

  • MINI UPS: für 24 oder 12 V DC
  • TRIO UPS: für 24 V DC

Auswahltabelle für QUINT DC-USV mit den Energiespeichern UPS‑BAT/LI‑ION und UPS‑BAT/VRLA‑WTR

Beispiel:

  • QUINT für 24-V-DC-Anwendungen
  • 20 A sollen für 6 Minuten gepuffert werden

Lesen Sie im Diagramm auf der linken Seite den Laststrom ab, oben die Pufferzeit.

Das Ergebnis ist die Farbe Hellgrün. Vergleichen Sie Ihr Ergebnis mit der unten stehenden Legende. Zu der Anforderung 20 A für 6 Minuten passt die QUINT4-UPS/24DC/24DC/20... in Kombination mit dem Energiespeicher UPS-BAT/LI-ION/24DC/120WH.

Eine passende Stromversorgung ist vorzuschalten.

Erhalten Sie das zusätzliche Ergebnis „1+1“ benötigen Sie zwei Energiespeicher gleicher Kapazität.

Zurück nach oben

Auswahltabelle für QUINT DC-USV mit den Energiespeichern UPS-BAT/VRLA

Beispiel:

  • QUINT für 24-V-DC-Anwendungen
  • 7 A sollen für eine Stunde gepuffert werden

Lesen Sie im Diagramm auf der linken Seite den Laststrom ab, oben die Pufferzeit.

Das Ergebnis wird durch die Farbe Rot dargestellt. Vergleichen Sie Ihr Ergebnis mit der unten stehenden Legende. Zur Anforderung von 7 A für eine Stunde passt die QUINT4-UPS/24DC/24DC/20... in Kombination mit dem Energiespeicher UPS-BAT/VRLA/24DC/12AH.

Eine passende Stromversorgung ist vorzuschalten.

Erhalten Sie das zusätzliche Ergebnis „1+1“ benötigen Sie zwei Energiespeicher gleicher Kapazität.

Zurück nach oben

Auswahltabelle für QUINT AC-USV 500 VA mit den Energiespeichern UPS‑BAT/LI‑ION und UPS‑BAT/VRLA‑WTR

Beispiel:

  • QUINT für 120-/230-V-AC-Anwendungen
  • 125 W sollen für eine Stunde gepuffert werden

Lesen Sie im Diagramm auf der linken Seite die Leistung ab, oben die Pufferzeit.

Das Ergebnis wird durch die Farbe Magenta dargestellt. Vergleichen Sie Ihr Ergebnis mit der unten stehenden Legende. Zur Anforderung von 125 W für eine Stunde passt die QUINT4-UPS/1AC/1AC/500VA/USB in Kombination mit dem Energiespeicher UPS-BAT/VRLA-WTR/24DC/26AH.

Eine passende Stromversorgung ist vorzuschalten.

Zurück nach oben

Auswahltabelle für QUINT AC-USV 500 VA mit den Energiespeichern UPS-BAT/VRLA

Beispiel:

  • QUINT für 120-/230-V-AC-Anwendungen
  • 125 W sollen für eine Stunde gepuffert werden

Lesen Sie im Diagramm auf der linken Seite die Leistung ab, oben die Pufferzeit.

Das Ergebnis wird durch die Farbe Dunkelrot dargestellt. Vergleichen Sie Ihr Ergebnis mit der unten stehenden Legende. Zur Anforderung von 125 W für eine Stunde passt die QUINT4-UPS/1AC/1AC/500VA/USB in Kombination mit dem Energiespeicher UPS-BAT/VRLA/24DC/20AH.

Eine passende Stromversorgung ist vorzuschalten.

Erhalten Sie das zusätzliche Ergebnis „1+1“ benötigen Sie zwei Energiespeicher gleicher Kapazität.

Zurück nach oben

Auswahltabelle für QUINT AC-USV 1 KVA mit den Energiespeichern UPS‑BAT/LI‑ION und UPS‑BAT/VRLA‑WTR

Beispiel:

QUINT für 120-/230-V-AC-Anwendungen
400 W sollen für drei Stunden gepuffert werden

Lesen Sie im Diagramm auf der linken Seite die Leistung ab, oben die Pufferzeit.

Das Ergebnis wird durch die Farbe Hellblau dargestellt. Vergleichen Sie Ihr Ergebnis mit der unten stehenden Legende. Zur Anforderung von 400 W für drei Stunden passt die QUINT4-UPS/1AC/1AC/1KVA in Kombination mit dem Energiespeicher 2 x UPS-BAT/LI-ION/24DC/924WH.

Eine passende Stromversorgung ist vorzuschalten.

Zurück nach oben

Auswahltabelle für QUINT AC-USV 1 KVA mit den Energiespeichern UPS-BAT/VRLA

Beispiel:

QUINT für 120-/230-V-AC-Anwendungen
400 W sollen für 50 Minuten gepuffert werden

Lesen Sie im Diagramm auf der linken Seite die Leistung ab, oben die Pufferzeit.

Das Ergebnis wird durch die Farbe Rot dargestellt. Vergleichen Sie Ihr Ergebnis mit der unten stehenden Legende. Zur Anforderung von 400 W für 50 Minuten passt die QUINT4-UPS/1AC/1AC/1KVA in Kombination mit dem Energiespeicher UPS-BAT/VRLA-WTR/24DC/12AH.

Eine passende Stromversorgung ist vorzuschalten.

 

 

Zurück nach oben

Auswahltabelle für QUINT CAP

Beispiel:

5 A sollen für 40 Sekunden gepuffert werden

Lesen Sie im Diagramm auf der linken Seite den Laststrom ab, oben die Pufferzeit.

Das Ergebnis wird durch die Farbe Grau dargestellt. Vergleichen Sie Ihr Ergebnis mit der unten stehenden Legende. Zur Anforderung von 5 A für 40 Sekunden passt das QUINT4-CAP/24DC/10/8KJ.

Eine passende Stromversorgung ist vorzuschalten.

Zurück nach oben

Auswahltabelle für QUINT USV und QUINT BUFFER mit integriertem Energiespeicher

Beispiel:

  • 5 A  sollen für 20 Minuten gepuffert werden

Lesen Sie im Diagramm auf der linken Seite den Laststrom ab, oben die Pufferzeit.

Das Ergebnis wird durch die Farbe Gelb dargestellt. Vergleichen Sie Ihr Ergebnis mit der unten stehenden Legende. Zur Anforderung von 5 A für 20 Minuten passt die QUINT-UPS/24DC/24DC/10/3.4AH.

Eine passende Stromversorgung ist vorzuschalten.

Zurück nach oben

Pufferzeiten für TRIO AC-USV

1+1: In diesem Fall wird ein weiterer Energiespeicher gleicher Kapazität (3,4 Ah) vom Typ UPS-BAT/VRLA/24DC/3.4AH (2320306) oder QUINT-BAT/24DC/3.4AH (2866349) benötigt.

Zurück nach oben

Auswahltabelle für STEP-USV und UNO-USV

Wählen Sie hier Ihre USV-Lösung.

Beispiel:

  • 2,5 A sollen für 10 Minuten gepuffert werden

Lesen Sie im Diagramm auf der linken Seite den Laststrom ab, oben die Pufferzeit.
Das Ergebnis ist die Farbe Blau. Vergleichen Sie Ihr Ergebnis mit der unten stehenden Legende. Zu der Anforderung 2,5 A für 10 Minuten passt die STEP-UPS/24DC/24DC/3/46WH.

Schalten Sie eine passende Stromversorgung vor.

Zurück nach oben

Auswahltabelle für MINI USV mit integrierter Stromversorgung

Beispiel:

  • 1 A sollen für 20 Minuten gepuffert werden

Lesen Sie im Diagramm auf der linken Seite den Laststrom ab, oben die Pufferzeit.

Das Ergebnis wird durch die Farbe Hellblau dargestellt. Vergleichen Sie Ihr Ergebnis mit der unten stehenden Legende. Zur Anforderung von 1 A für 20 Minuten passt die MINI-DC-UPS/24DC/2 in Kombination mit dem Energiespeicher MINI-BAT/24DC/0.8AH.

Hinweis:

Im Vergleich zur MINI-DC-UPS/24DC/2 verdoppeln sich die Pufferzeiten mit der MINI-DC-UPS/12DC/4. Verfügbare Energiespeicher: MINI-BAT/12DC/1.6AH (Art.-Nr. 2866572) und MINI-BAT/12DC/2.6AH (Art-Nr. 2866569).

Zurück nach oben

Auswahltabelle für TRIO DC-USV mit integrierter Stromversorgung

Beispiel:10 A sollen für 10 Minuten gepuffert werden

Lesen Sie im Diagramm auf der linken Seite den Laststrom ab, oben die Pufferzeit.

Das Ergebnis wird durch die Farbe Gelb dargestellt. Vergleichen Sie Ihr Ergebnis mit der unten stehenden Legende. Zur Anforderung von 10 A für 10 Minuten passt die TRIO-UPS-2G/1AC/24DC/10 in Kombination mit dem Energiespeicher UPS-BAT/VRLA/24DC/3.4AH.

 

Zurück nach oben

Zurück zur Übersicht
Weitere Informationen
  • Auswahlhilfe für USV

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Konfigurator

Konfigurieren Sie Produkte und Lösungen für Ihre individuelle Applikation.

Stromversorgungen und USV