Überspannungsableiter Typ 2

Überspannungsableiter Typ 2

Leistungsstark und schmal

Ein Überspannungsschutz Typ 2 sollte in keiner Unterverteilung fehlen. Erst dadurch erreichen Sie einen effektiven Schutz.

Zurück zu Überspannungsschutz für Stromversorgungen

Kategorien

Suchen in Überspannungsableiter Typ 2

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Schalthandlungen sind mit Abstand die häufigsten Ursachen für Überspannungen. Einen effektiven Schutz gegen diese dynamischen Störgrößen erhalten Sie mit Überspannungsableitern Typ 2. Ob im industriellen Umfeld oder im Wohngebäude, ein Typ 2 Schutz stellt den Basisschutz für Ihre Installationen und Geräte sicher.

Ihre Vorteile

  • Niedriger Schutzpegel dank varistorbasierter Schutzschaltung
  • Bestmöglicher Schutz für Überspannungen durch leistungsstarke Abtrennvorrichtung
  • Hohe Kurzschlussfestigkeit bis 50 kA
  • Spart Platz, Zeit und Geld durch den vorsicherungsfreien Einsatz bis 315 A
  • Wartungsfreundlich dank durchgängig steckbaren Schutzgeräte

Weltweit schmalster Überspannungsableiter Typ 2

Überspannungsschutz Typ 2  

Überspannungsschutz Typ 2 in der Unterverteilung

VALVETRAB SEC ist mit einer Baubreite von nur 12 mm pro Kanal der weltweit schmalste Überspannungsableiter Typ 2. Auf nur 48 mm Baubreite realisieren Sie einen exzellenten Schutz vor Überspannungen in einem Fünfleitersystem.

Der Ableiter bietet einen Schutzpegel von 1,5 kV. Er erfüllt damit auch die Anforderungen eines Geräteschutzes Typ 3. VALVETRAB SEC begrenzt Spannungsspitzen so weit, dass Maschinen, Anlagen und Haushaltsgeräte keinen Schaden mehr nehmen.

Bei Industrie- und Gebäudeinstallationen mit äußerem Blitzschutzsystem ist der Überspannungsschutz Typ 2 die zweite Schutzstufe nach den Blitzstromableitern Typ 1. Das Überspannungsschutzgerät beherrscht Kurzschlussströme bis 50 kA. Setzen Sie den Typ-2-Ableiter vorsicherungsfrei bis zu einem Nennstrom der Hauptsicherung von 315 A ein.

Weltweit erster Push-in-Überspannungsschutz Typ 2

Push-in-Überspannungsschutz Typ 2  

Push-in-Überspannungsschutz Typ 2

Mit dem VAL-MS PT erhalten Sie das weltweit erste Typ-2-Überspannungsschutzgerät mit Push-in-Anschlusstechnik. Diese Anschlussart ist bereits in der Elektrotechnik bewährt. Profitieren Sie nun auch beim Überspannungsableiter von der einfachen Handhabung während der Installation. Dank der Push-in-Anschlusstechnik ist eine werkzeuglose Installation möglich, bei der auch die Prüfung des empfohlenen Nenndrehmoments entfällt.
Die Möglichkeit der Durchgangsverdrahtung bietet weiteres Einsparpotenzial von zusätzlich benötigtem Installationsmaterial.
Stellen Sie mit dem optionalen Fernmeldekontakt eine Überwachung der Schutzgeräte sicher, der ebenfalls bedienerfreundlich in Durchgangsverdrahtung installiert werden kann.

Modular und steckbar

VALVETRAB MS  

VALVETRAB MS mit installationsfertigen Ableiterblöcken

VALVETRAB MS sind modular aufgebaute Überspannungsableiter Typ 2. Sie bestehen aus Basiselement und Schutzstecker. Die Baubreite pro Pfad beträgt 17,5 mm, das entspricht einer Teilereinheit (TE).  Mit installationsfertigen Ableiterblöcken für verschiedene Anwendungsfälle erleichtern wir Ihnen die Auswahl.

  • Installationsfertige Ableiterblöcke fassen verschiedene Anwendungsfälle zusammen.
  • Biconnect-Klemmen ermöglichen eine einfache Brückung, z. B. zu Fehlerstrom-Schutzschaltern.
  • Mechanische Kodierung beim ersten Einstecken eines Schutzsteckers in das Basiselement.
  • Einfaches und impedanzneutrales Ziehen und Stecken z. B. bei Isolationsmessungen. Umständliches Ab- und Anklemmen entfällt. 

Vorsicherung inklusive

Überspannungsschutz für 5-Leiternetze  

Überspannungsschutz mit koordinierter Vorsicherung

Ist in Ihrer Anwendung die Hauptsicherung > 315 A, müssen Sie den Überspannungsschutz zusätzlich absichern. Für diesen Fall bieten wir mit VAL-CP-MCB einen passenden Überspannungsschutz, bestehend aus Überspannungsableiter Typ 2 mit koordinierter Ableitervorsicherung.

Das bedeutet: Sie bekommen die doppelte Sicherheit bei minimalem Installationsaufwand. Profitieren Sie von der einfachen Planung, unabhängig von der Installationsumgebung. Die integrierte Statusanzeige und Möglichkeit der Fernmeldung gibt Auskunft über die Wirksamkeit des Überspannungsschutzes. Die platzsparende Lösung steht für 5-, 4- und 3-Leiter-Systeme zur Verfügung. 

Überspannungsschutz Typ 2 für 60-mm-Schienensysteme

VALVETRAB Kombination  

Überspannungsschutz mit Vorsicherung für 60-mm-Schienensysteme

VAL-CP-MOSO sind universelle Überspannungsableiter Typ 2 mit hoher Kurzschlussfestigkeit auf einem nur 54 mm schmalen Montagesockel.

Auch diese Überspannungsschutzgeräte bieten Statusanzeige und Fernmeldekontakt.

Sie können die Schutzgeräte in alle gängigen 60-mm-Schienensysteme installieren.

Dabei ist die Installation kinderleicht: Überspannungsschutz aufrasten, Potenzialausgleich anschließen - fertig!

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Konfigurator

Konfigurieren Sie Produkte und Lösungen für Ihre individuelle Applikation.

Überspannungsschutz für die Gebäudeinstallation