Trusted Wireless Ethernet

Trusted Wireless Ethernet

Drahtlos sicher

Integrieren Sie Anlagenteile auch über große Entfernungen zuverlässig und sicher in Ihr Ethernet-Netzwerk – mit Trusted Wireless Ethernet.

Zurück zu Wireless Ethernet

Kategorien

Suchen in Trusted Wireless Ethernet

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Sichere Fernübertragung selbst in hochgestörten Umgebungen – damit überzeugt Trusted Wireless Ethernet von Phoenix Contact. Die Technologie wurde speziell für schwierige Bedingungen entwickelt und bietet zahlreiche Eigenschaften, um Ihre Ethernet-Kommunikation zu gewährleisten. Trusted Wireless Ethernet ist zuverlässig und leistungsfähig – so setzen Sie auch SCADA-Anwendungen per Funk um.
Die 900 MHz-Transceiver sind ausschließlich für den amerikanischen Markt zugelassen.

Ihre Vorteile

  • Übertragung von Ethernet-Daten über Strecken von bis zu 32 km dank 900 MHz-MOTR9-Transceiver
  • Einfache Integration von seriellen Geräten in IP-basierte Netzwerke durch Geräteserver für RS-232/422/485
  • Dezentrale Steuerungen sparen: Analoge oder digitale Erweiterungsmodule können über Modbus-TCP adressiert werden

Zusätzlicher Schutz mit AES-Datenverschlüsselung

Datenverschlüsselung  

Sichere Übertragung mit AES-Datenverschlüsselung

Gehen Sie auf Nummer sicher und kombinieren das Frequenzsprungverfahren mit der optionalen AES-Verschlüsselung.

Dies erhöht besonders die Datensicherheit. Die Art der Verschlüsselung wählen Sie selbst: 128, 192 oder 256 Bit.  

Perfekt angepasst, dank einstellbarer Datenpaketgröße

Datenpaketgröße  

Optimale Funkübertragung dank einstellbarer Paketgröße

Passen Sie Ihre Funkübertragung den Anforderungen an und optimieren so Ihre Kommunikation. Je nachdem, welche Größe Ihre Datenpakete haben, passen Sie die Paketgröße individuell an.

Nutzen Sie beispielsweise Protokolle mit großem Overhead oder vielen Nutzdaten, vergrößern Sie die Paketgröße. Übertragen Sie hingegen I/O-Daten mit wenigen Bits, verkleinern Sie die Paketgröße.

Außerdem wählen Sie die Datenrate der Funkschnittstelle mit 125, 250 oder 500 kBit/s. Je geringer die Datenrate, umso größer ist die Reichweite und umso toleranter ist das System gegenüber Störquellen.

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen