Zurück zur Übersicht

Tragschienen

Tragschienen/Schutzleiter-Sammelschienen, Auszug aus IEC 60947-7-2/EN 60947-7-2/DIN EN 60947-7-2/VDE 0611-3

Phoenix Contact-TypSchienenprofilWerkstoff

Kurzschlussfestigkeit
= E CU-Leiter

[mm2]*

Kurzzeitstromfestigkeit
1 s

[kA]

Maximal zulässiger thermischer
Nennstrom bei PEN-Funktion

[A]

NS 15 UNPERF 2000MMHutschiene, nach EN 60715 – 15 x 5,5Stahl101,2* *
NS 15 PERF 2000MMHutschiene, nach EN 60715 – 15 x 5,5Stahl101,2* *
NS 15-AL PERF 2000MMHutschiene, Abmessungen nach EN 60715 – 15 x 5,5Aluminium161,9276
NS 32 UNPERF 2000MMG-Schiene, nach EN 60715 – G 32Stahl354,2* *
NS 32 PERF 2000MMG-Schiene, nach EN 60715 – G 32Stahl354,2* *
NS 32-CU/35 QMM UNPERF 2000MMG-Schiene, Abmessungen nach EN 60715 – G 32Kupfer12014,4269
NS 32-CU/120 QMM UNPERF 2000MMG-Schiene, ähnlich EN 60715 – G 32Kupfer15018,0309
NS 35/7,5 UNPERF 2000MMHutschiene, nach EN 60715 – 35 x 7,5Stahl161,92* *
NS 35/7,5 PERF 2000MMHutschiene, nach EN 60715 – 35 x 7,5Stahl161,92* *
NS 35/7,5 ZN UNPERF 2000MMHutschiene, ähnlich EN 60715 – 35 x 7,5Stahl161,92* *
NS 35/7,5 ZN PERF 2000MMHutschiene, ähnlich EN 60715 – 35 x 7,5Stahl161,92* *
NS 35/7,5 V2A UNPERF 2000MMHutschiene, ähnlich EN 60715 – 35 x 7,5Stahl161,92* *
NS 35/7,5-CU UNPERF 2000MMHutschiene, ähnlich EN 60715 – 35 x 7,5Kupfer506,0150
NS 35/7,5-AL UNPERF 2000MMHutschiene, ähnlich EN 60715 – 35 x 7,5Aluminium354,2125
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MMHutschiene, nach EN 60715 – 35 x 15Stahl506,0* *
NS 35/15 UNPERF 2000MMHutschiene, ähnlich EN 60715 – 35 x 15Stahl253,0* *
NS 35/15 PERF 2000MMHutschiene, ähnlich EN 60715 – 35 x 15Stahl253,0* *
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MMHutschiene, ähnlich EN 60715 – 35 x 15Stahl253,0* *
NS 35/15 ZN PERF 2000MMHutschiene, ähnlich EN 60715 – 35 x 15Stahl253,0* *
NS 35/15-CU UNPERF 2000MMHutschiene, ähnlich EN 60715 – 35 x 15Kupfer9511,4232
NS 35/15-AL UNPERF 2000MMHutschiene, ähnlich EN 60715 – 35 x 15Aluminium708,4192
Phoenix Contact-TypSchienenprofilWerkstoff

Kurzschlussfestigkeit
= E CU-Leiter

[mm2]*

Kurzzeitstromfestigkeit
1 s

[kA]

Maximal zulässiger thermischer
Nennstrom bei PEN-Funktion

[A]

NS 15 UNPERF 2000MMHutschiene, nach EN 60715 – 15 x 5,5Stahl101,2* *
NS 15 PERF 2000MMHutschiene, nach EN 60715 – 15 x 5,5Stahl101,2* *
NS 15-AL PERF 2000MMHutschiene, Abmessungen nach EN 60715 – 15 x 5,5Aluminium161,9276
NS 32 UNPERF 2000MMG-Schiene, nach EN 60715 – G 32Stahl354,2* *
NS 32 PERF 2000MMG-Schiene, nach EN 60715 – G 32Stahl354,2* *
NS 32-CU/35 QMM UNPERF 2000MMG-Schiene, Abmessungen nach EN 60715 – G 32Kupfer12014,4269
NS 32-CU/120 QMM UNPERF 2000MMG-Schiene, ähnlich EN 60715 – G 32Kupfer15018,0309
NS 35/7,5 UNPERF 2000MMHutschiene, nach EN 60715 – 35 x 7,5Stahl161,92* *
NS 35/7,5 PERF 2000MMHutschiene, nach EN 60715 – 35 x 7,5Stahl161,92* *
NS 35/7,5 ZN UNPERF 2000MMHutschiene, ähnlich EN 60715 – 35 x 7,5Stahl161,92* *
NS 35/7,5 ZN PERF 2000MMHutschiene, ähnlich EN 60715 – 35 x 7,5Stahl161,92* *
NS 35/7,5 V2A UNPERF 2000MMHutschiene, ähnlich EN 60715 – 35 x 7,5Stahl161,92* *
NS 35/7,5-CU UNPERF 2000MMHutschiene, ähnlich EN 60715 – 35 x 7,5Kupfer506,0150
NS 35/7,5-AL UNPERF 2000MMHutschiene, ähnlich EN 60715 – 35 x 7,5Aluminium354,2125
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MMHutschiene, nach EN 60715 – 35 x 15Stahl506,0* *
NS 35/15 UNPERF 2000MMHutschiene, ähnlich EN 60715 – 35 x 15Stahl253,0* *
NS 35/15 PERF 2000MMHutschiene, ähnlich EN 60715 – 35 x 15Stahl253,0* *
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MMHutschiene, ähnlich EN 60715 – 35 x 15Stahl253,0* *
NS 35/15 ZN PERF 2000MMHutschiene, ähnlich EN 60715 – 35 x 15Stahl253,0* *
NS 35/15-CU UNPERF 2000MMHutschiene, ähnlich EN 60715 – 35 x 15Kupfer9511,4232
NS 35/15-AL UNPERF 2000MMHutschiene, ähnlich EN 60715 – 35 x 15Aluminium708,4192

* Errechnete Querschnitte nach IEC 60439-1 / EN 60439-1 / DIN EN 60439-1 / VDE 0660-500.
* * Schutzleiter-Sammelschienen aus Stahl sind für PEN-Funktion nicht zulässig.

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen