Zurück zur Übersicht

Varistorbasierter Typ 1-Ableiter

Sie benötigen einen Überspannungsschutz für die Blitzschutzklassen III und IV? VALVETRAB MS-T1/T2 erfüllt diese Anforderungen ohne weitere Risikoanalyse.

Hohes Ableitvermögen

VALVETRAB MS-T1/T2 basiert auf Varistoren und besitzt ein hohes Ableitvermögen bei geringer Restspannung. Nutzen Sie das Gerät für die Anforderungen der Blitzschutzklassen III und IV.

  • Das Blitzstrom-Ableitvermögen liegt bei 12,5 kA pro Kanal.
  • Wählen Sie aus dem durchgängigen Produktportfolio für 5-, 4- und 3-Leitersysteme.
  • Nutzen können Sie das Gerät weltweit, auch bei instabiler Stromversorgung mit starken Netzspannungsschwankungen. Dafür sorgt die hohe Dauerspannung von 335 V AC bzw. 175 V AC.
  • Die Einhand-Steckerverrastung sorgt für sicheren Halt bei starken Vibrationen.
  • Wiederkehrende Prüfungen der Überspannungsschutzgeräte erledigen Sie schnell und einfach mit dem CHECKMASTER, dem Prüfgerät für Ableiter von Phoenix Contact.

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Konfigurator

Konfigurieren Sie Produkte und Lösungen für Ihre individuelle Applikation.

Überspannungsschutz für die Gebäudeinstallation

Service

Überspannungsschutz für die Stromversorgung

Lernmodul zum Überspannungsschutz für die Stromversorgung.

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen