Zurück zur Übersicht

Vorsicherung inklusive

Möchten Sie Überspannungsschutz und Ableitervorsicherung in einem Gerät? – Wir liefern Ihnen die kombinierte Lösung.

Kombi für die 60-mm-Schiene

VAL-CP-MOSO von Phoenix Contact mit Vorsicherung und  Montagesockel  

Überspannungsschutz mit Vorsicherung für 60-mm-Schienensysteme

VAL-CP-MOSO sind universelle Überspannungsableiter mit hoher Kurzschlussfestigkeit. Sie können die Ableiter in alle gängigen 60-mm-Schienensysteme installieren.

  • Maximale Sicherheit bei minimalem Installationsaufwand. Das ermöglicht die Kombination mit koordinierten Ableitervorsicherungen auf einem nur 54 mm schmalen Montagesockel.
  • Einfach aufrasten, Potenzialausgleich anschließen – fertig. Statusanzeige und Fernmeldung geben jederzeit und überall Auskunft über die Wirksamkeit des Überspannungsschutzes.

 

Kombi für die Tragschiene

VAL-CP-MCB von Phoenix Contact Überspannungsschutz mit Vorsicherung  

Überspannungsschutz mit koordinierter Vorsicherung

In nur einem Gerät: VAL-CP-MCB kombiniert den Überspannungsableiter Typ 2 mit der koordinierten Ableitervorsicherung.

  • Das bedeutet für Sie: Doppelte Sicherheit bei minimalem Installationsaufwand.
  • Einfache Planung, unabhängig von der Installationsumgebung.
  • Statusanzeige und Fernmeldung geben jederzeit und überall Auskunft über die Wirksamkeit des Überspannungsschutzes.
  • Für 5-, 4- oder 3-Leitersysteme stehen platzsparende Lösungen zur Verfügung.

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Konfigurator

Konfigurieren Sie Produkte und Lösungen für Ihre individuelle Applikation.

Überspannungsschutz für die Gebäudeinstallation

Service

Überspannungsschutz für die Stromversorgung

Lernmodul zum Überspannungsschutz für die Stromversorgung.

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen