Zurück zur Übersicht

Blitzstromableiter Typ 1 mit integrierter Vorsicherung

Platz- und Zeitsparend in der Installation

Explosionszeichnung FLT-SEC-HYBRID  

Aufbau des FLASHTRAB-SEC-HYBRID

FLASHTRAB-SEC-HYBRID kombiniert die leistungsstarke, netzfolgestromfreie Funkenstrecke mit Safe Energy Control Technology mit einer stoßstromfesten Ableitervorsicherung in einem Stecker. Das Ergebnis ist ein Blitzstromableiter Typ 1, der in Anlagen mit einem Nennstrom der Hauptsicherung größer als 315 A ohne weitere Vorsicherung eingesetzt werden kann.

Der Vorteil liegt auf der Hand: Sie sparen Platz im Schaltschrank, Zeit bei der Installation und Kosten, da keine separate Vorsicherung benötigt und angeschlossen werden muss.

Stecken und ziehen

Gezogener FLASHTRAB-SEC-HYBRID - 0062258  

FLASHTRAB-SEC-HYBRID mit Push-/Pull-Verrastung

Die neue Push-/Pull-Verrastung des FLASHTRAB-SEC-HYBRID ermöglicht auch bei einem Stecker dieser Größe ein kinderleichtes Stecken und Ziehen. Im eingesteckten Zustand verrastet der Stecker vibrationssicher im Basiselement.

Die Steckbarkeit bietet folgende Vorteile:

  • Ziehen Sie für Isolationsmessungen einfach die Stecker. Umständliches Ab- und Anklemmen entfällt.
  • Bei unerwarteten Überlastungen einzelner Schutzstecker, zum Beispiel durch extrem hohe Überspannungen tauschen Sie den betroffenen Stecker schnell und kostengünstig aus.
  • Wiederkehrende Prüfungen der Überspannungsschutzgeräte erledigen Sie schnell und einfach mit dem Prüfgerät CHECKMASTER 2.

Komfortabel überwachen

Stehender FLASHTRAB-SEC-HYBRID  

FLASHTRAB-SEC-HYBRID mit Beschriftungsfläche und Signalisierung

Der Betriebszustand des Hybrid-Ableiters wird permanent überwacht. Dies gilt sowohl für die netzfolgestromfreie Funkenstrecke als auch für die integrierte Sicherung. Im Fehlerfall wird der Stecker thermisch abgetrennt. Eine gut sichtbare Signalisierung erfolgt direkt am Modul. Gleichzeitig wirkt die Überwachung auf einen potenzialfreien Wechslerkontakt. Somit lässt sich eine servicefreundliche Fernmeldung realisieren. Für eine genaue Vor-Ort-Identifizierung sorgt zusätzlich die großzügige Beschriftungsfläche der Schutzgeräte.

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Konfigurator

Konfigurieren Sie Produkte und Lösungen für Ihre individuelle Applikation.

Überspannungsschutz für die Gebäudeinstallation

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen