Zurück zur Übersicht

Montage in Kabelkanal und Installationsdose

Sie möchten Ihre empfindlichen Geräte schützen? Dann benötigen Sie einen Geräteschutz Typ 3 als letzte Schutzstufe. Wichtige Voraussetzung: Ein Überspannungsschutz muss bereits in der Unterverteilung installiert sein.

Universeller Geräteschutz

Geräteschutz Typ 3 begrenzt Überspannungen auf Werte, die auch sensible Endgeräte sicher beherrschen. 

Großer Vorteil: Der Geräteschutz lässt sich aufgrund seines geringen Platzbedarfs in Kabelkanälen, Unterputzdosen oder sogar im Endgerät integrieren.

Drei Produktfamilien

Produktfamilien BLOCKTRAB, SOCKETTRAB und MAINS-PRINTRAB  

Produktfamilien BLOCKTRAB, SOCKETTRAB und MAINS-PRINTRAB

Für Sie stehen je nach Anwendung drei Produktfamilien zur Auswahl:

BLOCKTRAB

  • Klein genug, um in Installationsdosen, Kabelkanälen oder Unterflursystemen montiert zu werden. Auch der direkte Einsatz in Endgeräten ist denkbar.
  • Doppelt ausgeführte Federkraftklemmen ermöglichen einen werkzeuglosen Leiteranschluss.
  • BLOCKTRAB ist mit optischer oder akustischer Warnmeldung erhältlich.

SOCKETTRAB

  • Geräteschutz für Unterputzsteckdosen
  • Integration unabhängig von Schalterprogramm und Steckerbild
  • Deaktivierbare akustische Signalisierung bei Überlastung

MAINS-PRINTRAB

  • Den zweiteiligen Geräteschutz installieren Sie in Kabelkanäle oder Installationsdosen.
  • Er besteht aus einem Schutzstecker und einem Einbausockel.
  • Ein Defekt wird direkt an die Haustechnik gemeldet: mit dem integrierten potenzialfreien Fernmeldekontakt. Auch ein direktes Signal vor Ort ist möglich.

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Konfigurator

Konfigurieren Sie Produkte und Lösungen für Ihre individuelle Applikation.

Überspannungsschutz für die Gebäudeinstallation

Service

Überspannungsschutz für die Stromversorgung

Lernmodul zum Überspannungsschutz für die Stromversorgung.

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen