Starterkits zum Bau von Ladestationen und Wallboxen

Ladetechnik-Sets

Der perfekte Einstieg in die Ladetechnik

Bauen Sie Ihre eigene Ladesäule oder Wallbox einfach selbst auf.

Zurück zu Ladetechnik für die Elektromobilität

Kategorien

Suchen in Starterkits für Ladestationen

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Die Sets enthalten alle erforderlichen Komponenten zum Laden von Elektroautoakkus nach Mode 3 mit bis zu 22 kW Ladeleistung. Dazu gehören ein Ladekabel mit Typ-2-Stecker, eine konfigurierbare Ladesteuerung, Reihenklemmen und vieles mehr. Mit dem geprüften Verdrahtungsplan und der Montageanleitung ist Ihr AC-Ladepunkt schnell aufgebaut und installiert.

Ihre Vorteile:

  • Komfortable Bestellung mit nur einer Artikelnummer
  • Sichere Anwendung durch Vorauswahl aufeinander abgestimmter Komponenten
  • Hohe Flexibilität durch umfangreiche Konfigurationsmöglichkeiten
  • Vernetzbar über standardisierte Kommunikationsschnittstellen
  • Eigenhändiger Aufbau nach geprüftem Verdrahtungsplan
  • Entwickelt und produziert nach Automobilstandard IATF 16949 und ISO 9001

Starterkits für private Applikationen

Starterkit Home  

Starterkit Home

Wählen Sie beim Starterkit Home zwischen den Ausführungen mit AC-Ladekabel und mit AC-Infrastruktur-Ladesteckdose. In jedem Starterkit ist unter anderem eine AC-Ladesteuerung EVCC Basic, ein Differenzfehlerstrom-Modul sowie ein Verdrahtungsplan enthalten.

  • 3,7 kW mit AC-Ladekabel
  • 11 kW mit AC-Infrastruktur-Ladesteckdose

Starterkits für gewerbliche Applikationen

Starterkit Twin  

Starterkit Twin

Wählen Sie beim Starterkit Twin zwischen den Ausführungen mit zwei AC-Ladekabeln und mit zwei AC-Infrastruktur-Ladesteckdosen. In jedem Starterkit sind unter anderem zwei AC-Ladesteuerungen EVCC Advanced, ein zweikanaliges Differenzfehlerstrom-Modul sowie ein Verdrahtungsplan enthalten.

  • 22 kW mit zwei AC-Ladekabeln
  • 22 kW mit zwei AC-Infrastrutkur-Ladesteckdosen

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen