Zurück zur Übersicht

Anwendungen

Anwendungsbereiche

Steuermodul  

Steuermodul

Sie entwickeln, projektieren und vermarkten Maschinen und Anlagen mit großer räumlicher Ausdehnung? Dann sind Sie hier richtig.
Mit dem DUPLICON-Produktprogramm von Phoenix Contact verteilen Sie Energie durchgängig und mit nur wenigen Komponenten. Aufgrund der Steckbarkeit können Sie alle Leitungen bequem vorkonfektionieren und in der Anlage schnell zusammenstecken.
Sie können die stapelbaren Steckverbinder zum Beispiel bei den folgenden Energieverbrauchern installieren:

  • Antriebe
  • Heizkörper, Spritzgussmaschinen
  • Hydraulische und pneumatische Energiequellen
  • Kompressoren
  • Pumpen
  • Strahler
  • Transformatoren
  • Umrichter

Stationäre Energieverteilung

Stationäre Energieverteilung mit DUPLICON  

Stationäre Energieverteilung mit DUPLICON

Für die stationäre Energieverteilung erhalten Sie mit DUPLICON zwei Alternativen:

  • T-Box: Der Kontakteinsatz wird neben dem Energieverbraucher fest installiert. Der seitliche Kabelabgang ist in vier Richtungen beliebig steckbar.
  • Direkter Geräteanschluss: Dieser ist in jedem Fall die günstigste Variante, setzt jedoch eine konstruktive Integration voraus.
    • Getrennte Steckbarkeit der Leitungen bei der Inbetriebnahme
    • Unterbrechungsfreier Geräteaustausch im späteren Servicefall

Stapelbare Energieverteilung

Stapelbare Energieverteilung mit DUPLICON  

Stapelbare Energieverteilung mit DUPLICON

Für die stapelbare Energieverteilung wählen Sie DUPLICON-Stapel-Verteiler. Sie erhalten deutliche Vorteile:

  • Durch die Kaskadierbarkeit lässt sich Ihre Energieverteilung vorkonfektionieren.
  • Plug & Play bedeutet schnelle und sichere Inbetriebnahme.
  • Im Servicefall wird der Hauptenergiestrang unterbrechungsfrei vom Verbraucher getrennt und die Anlage läuft weiter.
  • DUPLICON ist auch als Motor-Steckverbinder prädestiniert. Die quadratische Bauform ermöglicht verschiedene Kabelabgangsrichtungen.
  • Die vibrationssichere Verriegelung widersteht härtesten Einsatzbedingungen.

Zurück zur Übersicht
Stapelbare Energieverteilung

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen