Stapelbare Energieverteilung

Stapelbare Energieverteilung

Kompakte Energieverteilung

Flexible Energieversorgung Ihrer Anlage in kompakter Bauform.

Zurück zu Steckverbinder

Kategorien

Suchen in Stapelbare Energieverteilung

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Müssen Sie die Energieversorgung Ihrer Anlage auf kleinstem Raum erweitern? – Nutzen Sie dafür die stabilen und stapelbaren DUPLICON-Steckverbinder von Phoenix Contact.

Ihre Vorteile

  • Hohe Sicherheit durch Schutzart IP67 und Unterdrückung elektromagnetischer Störungen
  • Flexibles Erweitern der Anlage durch stapelbare Gehäuse
  • Einsparen einer kompletten Rangierebene durch direkten Leiterplattenanschluss
  • Flexible Kabelabgangsrichtung dank quadratischer Bauform der Gehäuse

Stapeln – aber mit System

Systemaufbau DUPLICON  

Systemaufbau DUPLICON

Bleiben Sie flexibel: Nutzen Sie die Vorteile des stapelbaren Systems DUPLICON. Mit nur wenigen Komponenten ist es äußerst praktisch und einfach im Zusammenbau.

  • Leiterplattenkontakteinsatz – Energieversorgung direkt von der Leiterplatte auf mehrere Steckverbinder
  • Robuste Anbaugehäuse – auch für die Aufnahme mehrerer Stapelgehäuse
  • Stapelbarer Kontakteinsatz – mit Schraubanschluss für Leitungsquerschnitte von 0,2 mm² bis 4 mm² (Leitungsquerschnitte bis 6 mm² ohne Aderendhülse)
  • Stapelgehäuse – drei Kabelabgangsrichtungen dank quadratischer Bauform
  • Abnehmbarer Deckel – überprüfen Sie die Energieversorgung Ihrer Anlage auch in gestecktem Zustand

Erweitern Sie Ihre bestehende Anlage in nur wenigen Minuten: Deckel lösen, weiteren Stecker einsetzen – fertig!

Kontakteinsätze

Kontakteinsätze DUPLICON  

Kontakteinsätze DUPLICON

Mit stapelbaren Kontakteinsätzen gestalten Sie zahlreiche Anwendungen. Dabei eignen sich modulare Kontakteinsätze besonders für den Einsatz auf Antrieben.

  • Die quadratische Bauform der Gehäuse erlaubt flexible Kabelabgangsrichtungen.
  • Die absolut vibrationssichere Bügelverriegelung widersteht härtesten Einsatzbedingungen.
  • Die Anforderungen der Bahnnorm EN 50155 werden erfüllt.
  • Die Gelenkhalterahmen sind mit voreilenden PE-Kontakten ausgestattet und können bis zu drei modulare Kontakteinsätze aus dem Standardprogramm aufnehmen.
  • Die Gehäuse verfügen über ein oder zwei Kabeleingänge in verschiedenen Größen, je nach Art der Leitungseinführung.

 

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Service

Stapelbare Energieverteilung

Platzsparende und flexible Energieverteilung.

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen