Halbleiterschütze

Halbleiterschütze

Verschleißfrei schalten

Halbleiterschütze – lautlos und zuverlässig für jedes Wechselspannungsnetz

Zurück zu Elektronische Schaltgeräte und Motorsteuerung

Kategorien

Suchen in Halbleiterschütze

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Halbleiterschütze sind mechanischen Schützen in Schaltgeschwindigkeit, Lebensdauer und Robustheit deutlich überlegen. Denn auch in staubiger oder chemisch aggressiver Atmosphäre arbeiten sie zuverlässig und mit stabilen Schaltzeiten. Sie schalten lautlos und verschleißfrei ohmsche und induktive Lasten. Die Halbleiterschütze aus der Reihe CONTACTRON sind für 1- und 3-phasige Netze erhältlich und bieten je nach Typ auch eine Wendefunktion.

Ihre Vorteile

  • Zuverlässiges und schnelles Schalten dank verschleißfreier Elektronik
  • Robust – unempfindlich gegen Schock und Vibration
  • Einfache Verdrahtung dank integrierter Verriegelungsschaltung und Lastverdrahtung
  • Schaltleistung bis 18,5 kW
  • Direktstart und Reversieren von Drehstromasynchronmotoren

Schalten von großen Wechselstromlasten

Übersicht Halbleiterschütze

Schalten Sie ohne Störungen im Stromnetz: Halbleiterschütze von Phoenix Contact schalten nur im Nulldurchgang. Das heißt keine hochfrequenten Störimpulse. Weitere Vorteile in der Praxis:

  • Einfache Ansteuerung – mit Varianten von 24 V DC oder 230 V AC Eingangsspannung.
  • Integrierte Verriegelungsschaltung und Lastverdrahtung.
  • Bei Überhitzung des Moduls schaltet eine optionale Thermosicherung ab.

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1