Signalsäulen

Signalsäulen

Hohe Verfügbarkeit durch eindeutige Signalisierung

Signalsäulen alarmieren im Störungsfall mit optischen und akustischen Signalen.

Zurück zu Beleuchtung und Signalisierung

Kategorien

Suchen in Signalsäulen

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Erhöhen Sie die Verfügbarkeit Ihrer Maschinen und Anlagen. Mit modularen Signalsäulen, auch Signalleuchten genannt, von Phoenix Contact lassen sich Ihre Maschinen- und Anlagenzustände eindeutig anzeigen. 

Ihre Vorteile

  • Erhöhung der Maschinen- und Anlagenverfügbarkeit durch eindeutige Statusmeldung
  • Für jeden Fall das richtige Signal dank großer Signalvielfalt
  • Geringe Installationskosten durch werkzeuglosen Aufbau und verschiedene Montagemöglichkeiten
  • Schnelle Änderung des Signalsäulenaufbaus dank modularer Bauweise
  • Breites Einsatzfeld durch UL-Zulassung

Kompakt und wirtschaftlich mit 50-mm-Durchmesser

Signalsäule mit einer Kalotte  

Kompakte Signalsäule mit einer Kalotte

Die kostenoptimierte LED-Signalsäule liefert ein ansprechendes Industrie-Design und ist ideal für kompakte Maschinen geeignet. Dank dem innovativen Verdrahtungskonzept können Sie die einzelnen Kalotten in beliebiger Reihenfolge anordnen. 

  • Zuverlässig in rauer Industrieumgebung durch hohe Schutzart
  • Schnelle Montage durch Bajonettverschluss
     

Vielfältig und funktional mit 70-mm-Durchmesser

Signalsäulen in Reihe  

Signalsäulen in Reihe an einer Maschine

Optische und akustische Signalelemente können Sie bei den modularen Signalsäulen flexibel kombinieren, so wie Sie es benötigen. Der modulare Aufbau ermöglicht auch ein späteres Nachrüsten weiterer Elemente. Die mechanische und elektrische Verbindung der Signalsäulenelemente erfolgt in Sekundenschnelle durch den Bajonettverschluss.

  • Große Auswahl an optischen und akustischen Elementen
  • Ansteuerung über IO-Link-Schnittstelle
  • Zuverlässig in rauer Industrieumgebung durch hohe Schutzart
  • Schnelle Montage durch Bajonettverschluss
     

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1