Sichere Trennverstärker

Sichere Trennverstärker

Zuverlässig und sicher

Sicher trennen, anpassen, filtern und verstärken mit unseren durchgängig SIL-zertifizierten Trennverstärkern – auch für den Ex-Bereich.

Zurück zu Funktionale Sicherheit

Kategorien

Suchen in Sichere Trennverstärker

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Die MACX-Trennverstärkerfamilien werden durchgängig in allen Schritten des Produktlebenszyklus nach den Standards für die Funktionale Sicherheit entwickelt und produziert. Das bedeutet höchste Sicherheit für Ihre Maschinen und Anlagen.

Ihre Vorteile

  • Präzise Übertragung und hohe Betriebssicherheit mit durchgängig SIL-zertifizierten Trennverstärkern
  • Sicher trennen, anpassen, filtern und verstärken mit umfangreichen Lösungen für die analoge Signalverarbeitung
  • Maximaler Explosionsschutz für alle Ex-Zonen und Gasgruppen mit den ein- und zweikanaligen Signaltrennern für eigensichere Stromkreise im Ex-Bereich.
  • Analoge Signale einfach in die Sicherheitskette nach Maschinenrichtlinie integrieren mit Trennverstärkern mit Performance Level

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen