Zurück zur Übersicht

M12 mit Push-Pull-Schnellverriegelung

M12 mit Push-Pull-Schnellverriegelung

Die M12-Steckverbinder mit Push-Pull-Schnellverriegelung verriegeln Sie einfach und sicher mit einem Klick. Der Clou: Ist der Steckverbinder nicht korrekt verrastet, springt er zurück. Die herstellerübergreifende Steckkompatibilität gewährleistet weltweit höchste Verfügbarkeit.

Ihre Vorteile

  • Plug-and-Produce: komfortables und sicheres Stecken durch herstellerübergreifendes Verriegelungssystem
  • Sicher geschirmt: zuverlässige Schirmanbindung auch unter extremer mechanischer Beanspruchung
  • Eindeutiges Feedback: Steckverbinder springt zurück, wenn nicht korrekt verrastet
  • Robuste Verbindung: geeignet für Bahnanwendungen mit hohen Schock- und Vibrationsbelastungen

Konfektionierbare M12-Push-Pull-Steckverbinder

Konfektionierbare M12-Push-Pull-Steckverbinder  

Konfektionierbare M12-Push-Pull-Steckverbinder

Konfektionierbare M12-Steckverbinder verrasten dank Push-Pull-Schnellverriegelung schnell und sicher mit einem Klick.

M12-Gerätesteckverbinder mit Push-Pull-Schnellverriegelung

M12-Gerätesteckverbinder mit Push-Pull-Schnellverriegelung  

M12-Gerätesteckverbinder mit Push-Pull-Schnellverriegelung

M12-Gerätesteckverbinder verkabeln Geräte und Anlage komfortabel und sicher – herstellerübergreifende Steckkompatibilität inklusive.


Zurück zur Übersicht
Weitere Informationen

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Konfigurator

Konfigurieren Sie Produkte und Lösungen für Ihre individuelle Applikation.

Sensor-/Aktor-Verkabelung

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen