Halbleiterschütze

Halbleiterschütze

Verschleißfrei schalten

Halbleiterschütze – lautlos und zuverlässig für jedes Wechselspannungsnetz.

Zurück zu Elektronische Schaltgeräte und Motorsteuerung

Kategorien

Suchen in Halbleiterschütze

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Robust, langlebig und schnell – die Halbleiterschütze von Phoenix Contact vereinen die maßgeblichen Eigenschaften hochwertiger Halbleiterschütze. Sie sind als 1- oder 3-phasige Geräte erhältlich, je nach Typ auch mit Wendefunktion. Mit praktisch unbegrenzter Lebensdauer, Vibrations- und Schadstoffresistenz sind sie überall einsetzbar.

Ihre Vorteile

  • Zuverlässiges und schnelles Schalten dank verschleißfreier Elektronik
  • Robust – unempfindlich gegen Schock und Vibration
  • Einfache Verdrahtung dank integrierter Verriegelungsschaltung und Lastverdrahtung

Schalten von großen Wechselstromlasten

Halbleiterschütze – die passende Lösung für Ihre Applikation  

Halbleiterschütze – die passende Lösung für Ihre Applikation

Schalten Sie ohne Störungen im Stromnetz: Halbleiterschütze von Phoenix Contact schalten nur im Nulldurchgang. Das heißt keine hochfrequenten Störimpulse. Außerdem:

  • Einfache Ansteuerung – mit Varianten von 24 V DC oder 230 V AC Eingangsspannung.
  • Integrierte Verriegelungsschaltung und Lastverdrahtung.
  • Bei Überhitzung des Moduls schaltet eine optionale Thermosicherung ab.

 

Halbleiterschütze für jeden Einsatz

Halbleiterschütze schalten Motoren, zum Beispiel in Produktionsanlagen  

Halbleiterschütze schalten Motoren, zum Beispiel in Produktionsanlagen

Halbleiterschütze werden in vielen Bereichen angewendet:

  • Fertigungsmaschinen
  • Temperaturregelungen
  • Fördereinrichtungen
  • Licht- und Beleuchtungsanlagen
  • Schieber
  • Weichen
  • Schiffsruderanlagen

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen