Zurück zur Übersicht

Sicherheitsschaltgeräte im Einsatz

Not-Aus-Applikation: Motor

Not-Aus-Schaltung für einen Motor  

Motoren im Fehlerfall sicher abschalten

Schalten Sie Motoren im Fehlerfall zuverlässig und schnell ab. Das Sicherheitsschaltgerät PSR-ESM4 in Kombination mit dem Halbleiterschütz CONTACTRON sorgt in diesem Fall für ein Höchstmaß an funktionaler Sicherheit.

Not-Aus-Applikationen: Ventil

Not-Aus-Schaltung für ein Ventil  

Ventile im Fehlerfall sicher abschalten

Ob Hydraulik oder Pneumatik – überall, wo Ventile zum Einsatz kommen, sorgen Sie mit PSR-Sicherheitsschaltgeräten für eine schnelle Abschaltung.

Sichere Drehzahlüberwachung

Drehzahlüberwachungs-Relais  

Drehzahlen zuverlässig überwachen: mit dem PSR-RSM4

Immer die richtige Geschwindigkeit. Die Sicherheitsschaltgeräte PSR-RSM4 kontrollieren rotierende Teile in Maschinen und Anlagen. Wird eine vordefinierte Geschwindigkeit überschritten, schaltet das Gerät sicher ab.


Zurück zur Übersicht
Weitere Informationen

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen